Разделительный усилитель MINI MCR-SL-IDS-I-I... шириной 6,2 мм передает сигналы 0/4-20 мА от контроллера на расположенную в поле нагрузку (I/P-преобразователь, регулировочные клапаны, индикаторы) при одновременной гальванической развязке 3 цепей между входом, выходом и источником питания.
Протоколы данных HART могут передаваться в оба направления.
На входе и выходе имеются гальванически развязанные нормированные сигналы 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА.
Напряжение питания (19,2 В DC ... 30 В DC) может подаваться на выбор от соединительных клемм модулей или через шинный соединитель для несущей рейки.
MINI MCR-SL-IDS-I-I
-
Разд. усил-ь с развязкой выходов
2905577
Разделительный усилитель трех цепей для передачи сигналов 0/4 .... 20 мА от контроллера на расположенную в поле нагрузку, а также одновременной гальванической развязки 3 цепей между входом, выходом и источником питания, с винтовым зажимом
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Серия изделий | MINI Analog |
| Количество каналов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Предельная частота (3 дБ) | > 175 Гц |
| Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
| Поведение при передаче сигнала | In = Out |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 2 мс |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
| Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предела) |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
| Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | Основная изоляция согласно МЭК/EN 61010 |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
| Потребляемая мощность | < 600 мВт (при 24 В DC) |
| Сигнал | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Входной сигнал тока, максимальный | 20 мА |
| Ограничение входного напряжения | < 2 В (20 мА) |
| Сигнал: Ток | |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 800 Ом (при 20 мА) |
| Пульсации | < 20 мВeff |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 12 |
| Обмен данными (байпас) | |
| Функция HART | Поддержка HART |
| Поддерживаемые протоколы | HART |
| Предельная частота (3 дБ) | 2,5 Гц |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 93,1 мм |
| Глубина | 101,2 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | PBT |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 3 % |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 3 % |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 3 % |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для подключения питания может использоваться шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на 35 мм монтажной рейке согласно EN 60715. |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2905577 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1132 |
| GTIN | 4046356966290 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 87,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 87,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 635dca74-920d-42ee-a421-9ee4157137aa |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Держатель модуля 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Держатель модуля 2902933
-
GW HART USB MODEM - Кабельный адаптер 1003824
-
MINI MCR DKL - Прозрачная крышка 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Табличка с надписью 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Клеммный модуль питания 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053