SACC-M12FS-5PL M YE
-
Штекерный соединитель
1696893
Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, неэкранированный, Гнездо прямое M12, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм, цвет: желтый (Сальниковый корпус и нажимная гайка)
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
| Указания по монтажу | Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников, так и без них |
| Применение | Automotive |
| Тип датчика | Универсальный |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Длина | 58 мм |
| Наружный размер | |
| Наружный диаметр | 4 мм ... 8 мм |
| Корпуса | |
| Диаметр корпуса | 19 мм |
| Материал | PBT (Контргайка, вес: 2,36 г) |
| PA 6 (Рычаг управления) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | PA 6.6 |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
| PA 6 | |
| PBT |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-Lock |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 0,75 мм² (без кабельного наконечника) |
| 0,08 мм² ... 0,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
| 0,14 мм² ... 0,75 мм² (жесткий) | |
| Сечение AWG | 26 ... 18 (без кабельного наконечника) |
| 28 ... 20 (с кабельным наконечником) | |
| Длина зачищенной части одной жилы | 7 мм |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Накатанная гайка М12) |
| 0,4 Нм (Штекерная насадка с соединительной гильзой) | |
| 1,5 Нм (Контргайка с соединительной втулкой) | |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| 5 = GY | |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
| Контактное сопротивление | ≤ 5 мΩ |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A (2 А при использовании проводников 0,14 мм²) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Гнездо |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Механические ключи | A |
| Тип сигнала/категория | Универсальный |
| Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| Испытание | |
| Стандарты/нормативные документы | PA 6.6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей - требования R22, R23, R24 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
| PA 6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
| PBT: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей - требования R22, R23, R24 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1–HL2, R26: HL3) | |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50155:2001 |
| Номер артикула | 1696893 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF2 |
| Ключ изделия | AF2CEA |
| GTIN | 4067923259379 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 26,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 26,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
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
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Бухта кабеля 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - Кабельный наконечник 3203024
-
A 0,25- 7 - Кабельный наконечник 3202478
-
A 0,34- 7 - Кабельный наконечник 3009202
-
A 0,5 - 6 - Кабельный наконечник 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Кабельный наконечник 3200687
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
WIREFOX 2,5 - Инструмент для снятия изоляции 1212368
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Обжимные клещи 1212046
Преимущества для вас
Зажим push-lock для быстрого подключения: подсоединение и отсоединение проводов без инструмента за счет открытия контактных рычагов
Интуитивно понятное подключение: простое распределение отдельных литцев при помощи цветовой и числовой маркировки контактных рычагов
Встроенная технология push-in: простая кабельная разводка за счет прямого подключения жестких и подготовленных проводов
Ударо-и виброустойчивое соединение: проверенная пружинная технология гарантирует прочное и безопасное контактирование
Часто ищут
- Штекер M12, 17-контактный
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные