CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED
-
Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1337239
Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 180 °, Экранированный, Светодиод (желтый, зеленый), полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT-THR, Reflow
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходящий вариант для любого приложения. В наличии варианты со светодиодами и без них, одно- и многопортовые
Пайка оплавлением позволяет добиться эффективного и экономичного процесса обработки
Высокие зазоры обеспечивают идеальный тепловой воздушный поток во время обработки
Упаковка «лента на катушке» идеально подходит для автоматизированной обработки
Расширенный диапазон температуры -50 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы