CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1337243

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированный, Светодиод (зеленый, желтый), полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Форма упаковки: Tape and Reel

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходящий вариант для любого приложения. В наличии варианты со светодиодами и без них, одно- и многопортовые
Пайка оплавлением позволяет добиться эффективного и экономичного процесса обработки
Высокие зазоры обеспечивают идеальный тепловой воздушный поток во время обработки
Упаковка «лента на катушке» идеально подходит для автоматизированной обработки
Расширенный диапазон температуры -50 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы