Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 2 контакта NO, компактная конструкция, 4-контактный штекерный соединитель M8
Аварийные выключатели
Компактный бесконтактный аварийный выключатель PSRswitch контролирует защитные щиты и рабочие положения. Благодаря встроенной технологии RFID выключатель обеспечивает максимальную защиту от постороннего вмешательства и высочайший уровень функциональной безопасности согласно EN ISO 14119. Совместимые анализаторы, кабели SAC и встроенная система диагностики позволяют получить экономичное решение для цифровой фабрики.
Распорная пластина для аварийных выключателей серии PSR-MIS-RS-... для прямого монтажа датчиков и исполнительных устройств на ферритный материал
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 1 контакт NO/1NC, плоская конструкция, кабель ПВХ без разъема 5 м
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 2 контакта NO, круглая конструкция, кабель ПВХ без разъема 3 м
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 1 контакт NO/1NC, круглая конструкция, кабель ПВХ без разъема 3 м
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 2 контакта NO, компактная конструкция, кабель ПВХ без разъема 3 м
Распорная пластина для аварийных выключателей серии PSR-MIS-RL-... для прямого монтажа датчиков и исполнительных устройств на ферритный материал
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 2 контакта NO, плоская конструкция, кабель ПВХ без разъема 3 м
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 1 контакт NO/1NC, компактная конструкция, кабель ПВХ без разъема 3 м
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 1 контакт NO/1NC, плоская конструкция, 4-контактный штекерный соединитель M8
Компактный бесконтактный аварийный выключатель PSRswitch
Интеллектуальный контроль защитных щитов и положений с помощью бесконтактного аварийного выключателя PSRswitch
Бесконтактные аварийные выключатели PSRswitch контролируют защитные щиты и положения машины, чтобы при необходимости перевести машину и установку в безопасное состояние.
Преимущества для вас
- Максимальная защита от постороннего вмешательства благодаря степени кодирования RFID
- Безопасное последовательное подключение и комплексная диагностическая информация
- Разъем M12 для упрощения монтажа и обслуживания
- Компактная конструкция, обеспечивающая гибкие возможности монтажа на дверях и крышках
- Экономичное комплексное решение для безопасной цифровой фабрики
Новые изделия
Магнитные аварийные выключатели
Регистрация безопасного состояния
Магнитные аварийные выключатели PSR-MIS контролируют подвижные защитные устройства без контакта.
Основные характеристики
- 3 конструкции
- Безопасное последовательное подключение до PL d
Преимущества для Вас
- Проверенный принцип магнитного переключения для надежного контроля состояния
- Простая диагностика благодаря светодиодному дисплею непосредственно на датчике
- Различные варианты исполнения для гибкого монтажа на дверях и створках
Максимальная защита от постороннего вмешательства Три степени кодирования RFID: Fixcode, Unicode и Multicode
Бесконтактная технология RFID позволяет исключить износ компонентов и обеспечивает максимальную гибкость в процессе монтажа. Кроме того, использование аварийных выключателей защищено при помощи уникального кодирования RFID.
Для кодирования датчика предусмотрено три варианта: в виде Fixcode, с исполнительным устройством, у которого выполнено фиксированное программирование, в виде Unicode, со сменными исполнительными устройствами, которые можно программировать. И в виде Multicode, который принимает все исполнительные устройства без необходимости их программирования.
Наше устройство PSRswitch получило сертификат TÜV и соответствует, таким образом, всем важным требованиям стандартов безопасности.
Компактная конструкция Гибкие возможности монтажа на щитах и крышках
Аварийный выключатель PSRswitch можно устанавливать разными способами: в вертикальном положении на защитных щитах, в горизонтальном положении на небольших крышках или для контроля различных положений. Так же датчик и исполнительное устройство можно свободно размещать даже в трудно доступных местах, так как предохранительный датчик можно активировать с любой стороны. Подключение осуществляется при помощи стандартного штекера M12. Безопасное последовательное подключение нескольких аварийных выключателей PSRswitch к анализатору можно выполнить при помощи стандартизированного Y-разветвителя и сборных кабелей для датчиков и исполнительных устройств.
Непосредственно на аварийном выключателе можно также установить кнопку перезапуска. Это препятствует нежелательным запускам машины, например, в случае случайного закрытия щита во время выполнения обслуживания.
Умная диагностика при помощи IO-Link Безопасное последовательное подключение согласно EN ISO 14119
Бесконтактные аварийные выключатели PSRswitch подходят как для одиночного применения, так и для последовательного подключения до PL e согласно EN ISO 13849. При этом можно подсоединять в ряд до 30 аварийных выключателей.
Безопасное последовательное подключение имеет двухканальную схему: относящаяся к функциям безопасности статусная информация подсоединенных выключателей передается на соответствующий анализатор. Другая информация аварийного выключателя PSRswitch, которая не связана с функцией обеспечения безопасности, например, «Щит открыт» или «Щит закрыт», может передаваться на контроллер более высокого уровня при помощи встроенного диагностического канала и IO-Link. Таким образом осуществляется сбор и анализ данных в режиме реального времени.
Интеллектуальная диагностика с помощью PSRswitch через IO-Link
1. Предохранительное реле PSRmini
Данные состояния отдельных выключателей передаются по интеллектуальному каналу диагностики в предохранительное реле PSR-MC42 как в блок обработки результатов. Предохранительное реле передает через IO-Link не относящиеся к безопасности данные диагностики выключателей контроллеру.
2. Шлюз IO-Link
Не относящиеся к безопасности данные диагностики переключателей передаются вне зависимости от концепции безопасности по интеллектуальному диагностическому каналу на шлюз IO-Link. Оттуда данные передаются контроллеру через IO-Link.
3. Прямое подключение
Еще одним вариантом является прямое кабельное подключение аварийных выключателей к системе управления машиной. В этом случае также реализуется надежное последовательное подключение по двухканальной схеме. Аварийные выключатели подключаются к релейному модулю безопасности.
Предотвращение маскировки ошибок Максимальная степень готовности до PL e
Со вступлением в силу нового стандарта безопасности EN ISO 14119 важное значение приобрел вопрос предотвращения маскировки ошибок. Эти изъяны в безопасности можно устранить простым способом при помощи аварийных выключателей PSRswitch Phoenix Contact:
Умные аварийные выключатели PSRswitch постоянно контролируют оба канала на возможные ошибки и в отличие от обычных выключателей препятствуют маскировке ошибок оборудования. Если в одном из каналов появляется ошибка, то выключатель использует второй канал, чтобы выполнить безопасное отключение и исключить повторное включение.
Эта функция обнаружения ошибок позволяет добиться максимального уровня эффективности защиты PL e в каскаде.