VAL-MS-EE-T2-1+1-320
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1185337
Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (3-проводные системы: L1, N, PE).
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 2 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
| 4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Ширина | 35,6 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 65,5 мм |
| Горизонтальный шаг | 2 TE |
| Цвет | серый B (RAL 7043) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| PBT |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Направление действие | 1L-N & N-PE |
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-S) |
| 240/415 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 335 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 335 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 260 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 150 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,5 кВ |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,9 кВ |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
| Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,5 кВ (при In) |
| ≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,1 кВ (при 3 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 1,9 кВ (при In) |
| ≤ 1,5 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 5 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при 3 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,4 кВ (при In) |
| ≤ 0,25 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 0,15 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,1 кВ (при 3 кА) | |
| Характеристика TOV при UT (L-N) | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 440 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
| Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1185337 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLP |
| Ключ изделия | CLP211 |
| GTIN | 4063151223762 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 234,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 200 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |