VAL-MS-EE-T2-320-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2910579
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 320 В AC
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN |
| TT | |
| Конструкция | Штекер |
| Полюсов | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Тип подключения | Штекерная система VALVETRAB |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 52,4 мм |
| Глубина | 55,3 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Цвет | серый B (RAL 7043) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PBT |
| Защитная цепь | L-PEN |
| L-N | |
| Направление действие | 1L-N/PE |
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN) |
| 240/415 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 335 В AC |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 0,45 мА |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 150 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Уровень защиты Up | ≤ 1,5 кВ |
| Остаточное напряжение Ures | ≤ 1,5 кВ (при In) |
| ≤ 1,3 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,1 кВ (при 3 кА) | |
| Характеристика TOV при UT | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 440 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A AC (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 2910579 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLP |
| Ключ изделия | CLP211 |
| GTIN | 4055626462783 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 45,17 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 30,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 2,259 кг CO2e |