IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Проходной штекер
1433798
Крупногабаритная упаковка с 32 шт. IOA FEED-THRU/EX (2906598). Проходная клемма для базовых элементов VIP I/O-Marshalling для пропускания полевых сигналов в систему ввода-вывода или из системы ввода-вывода.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VIP I/O-Marshalling |
| Количество каналов | 1 |
| Режим работы | 100 % ED |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В |
| Макс. допустимый ток | 1 A |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 1 A |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Ток длительной нагрузки | 1 A |
| Цепь управления | |
| Тип подключения | Штыревая планка |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 13 |
| Данные по технике безопасности | |
| Входное напряжение Ui | 30 В |
| Входной ток Ii | 1 A |
| Индуктивность Li | 0 мГн |
| Емкость Ci | 0 мкФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | Ui |
| Макс. выходной ток Io | Ii |
| Макс. выходная мощность Po | Pi |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 10,3 мм |
| Высота | 64,2 мм |
| Глубина | 72,9 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| ATEX | |
| Маркировка | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Сертификат | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Сертификат | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Маркировка | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Маркировка | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Маркировка | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Маркировка | ANSI/IEC 60529 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Данные по взрывозащищенности | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, США/ Канада | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1433798 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 474,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 474,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
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
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Цокольный модуль 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Цокольный модуль 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Цокольный модуль 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Цокольный модуль 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Цокольный модуль 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Цокольный модуль 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Цокольный модуль 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Цокольный модуль 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Цокольный модуль 1065476