Медиаконвертер MC 1000E-SM40 WDM B оснащен портом RJ45 для витой пары со скоростью 10/100 МБит/с и портом для одномодового стекловолоконного кабеля WDM со скоростью 100 МБит/с со штекерным разъемом SC Simplex, надежной защитой от электромагнитных помех и большим диапазоном температуры.
MC 1000E-SM40 WDM B
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330892
Оптоволоконный конвертер с симплексным штекерным соединителем SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовое волокно, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
BSH
ID допуска: BSH Nr. 1176Схема IECEE CB
ID допуска: CA-11671-M1-ULBSH
ID допуска: BSH Nr. 1176cULus Listed
ID допуска: E238705IECEx
ID допуска: IECEx UL 25.0019XATEX
ID допуска: UL 25 ATEX 3348XcULus Listed
ID допуска: E196811cULus Listed
ID допуска: E196811IECEx
ID допуска: IECEx UL 25.0019XATEX
ID допуска: UL 25 ATEX 3348XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.
Сетевая структура согласно МЭК 61850-3
IEEE 1613