VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля
1608032
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, MM, материал: Металл, тип подключения: Push-Pull, кабельный отвод: прямое, цвет: серебристый
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.3 "Разъемы для эксплуатации внутри помещений (оптоволоконные кабели) |
| Конструкция | SC-RJ |
| Полюсов | 2 |
| Вид при установке | SCRJ |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Коэффициент затухания | ≤ 1,5 дБ (Вносимое затухание) |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
| Характеристики передачи (категория) | MM |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Push-Pull |
| Ширина | 22 мм |
| Высота | 30 мм |
| Длина | 62,5 мм |
| Цвет | серебристый |
| Материал | Mеталлическая |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал наконечника | Медный сплав |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал поверхность корпуса | покрытый никелем |
| Материал кабельного сальника | TPE |
| Материал, уплотнительное кольцо | NBR |
| Тип кабеля | Пластмассовое волокно |
| Наружный диаметр кабеля | 6,5 мм ... 9,5 мм |
| Диаметр жилы | 2,2 мм |
| Отдельные проводники, диаметр | 2,2 мм |
| Маслостойкость | да |
| Негорючесть | да |
| Оптоволоконный кабель | |
| Количество волокон | 2 |
| Волокно | 980/1000 мкм |
| Тип стекловолокна | POF |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Коэффициент затухания | ≤ 1,5 дБ (Вносимое затухание) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | 0 °C ... 50 °C |
| Маслостойкость | да |
| Негорючесть | да |
| Маслостойкость | да |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК PAS 61076-3-117 |
| Номер артикула | 1608032 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 73,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 72 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003083 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
Совместимые изделия
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Принадлежности для оптоволоконного кабеля 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Принадлежности для оптоволоконного кабеля 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Инструмент для снятия изоляции 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Монтажная рамка 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Oптический адаптер 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Монтажная рамка 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Монтажная рамка 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Оптоволоконный кабель 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Оптоволоконный кабель 2313407