CAPAROC PM S-R EX
-
Модуль питания
1344363
Модуль питания со статусным выходом и входом сброса для питания системы автоматических выключателей CAPAROC 12 или 24 В DC. Допуск EX для зоны 2. Для установки на монтажной DIN-рейке с помощью сборных шин CAPAROC.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | LABS свободны – согласно спецификации испытания VW PV 3.10.7:2005-0 |
| При подключении проводов следите за тем, чтобы модули CAPAROC не растягивались под действием растягивающего усилия. Между модулями не должны образовываться промежутки. | |
| Соблюдать требования, предусмотренные для применения во взрывоопасных зонах! При установке использовать только соответствующий допущенный к применению корпус с минимальной степенью защиты IP54, отвечающий требованиям стандарта МЭК/EN 60079-0. Кроме того, соблюдать требования стандарта МЭК/EN 60079-14. | |
| Серия изделий | CAPAROC |
| Конструкция | Съемный модуль |
| Количество гнезд | 2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Общая информация | |
| Рабочее напряжение | 10 В DC ... 30 В DC |
| Pасчетное напряжение | 12 В DC |
| 24 В DC | |
| Номинальный ток IN | 45 A DC (Полный ток, вход) |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Тип срабатывания | E (электрон.) |
| Электрическая прочность | 35 В DC (Цепь нагрузки) |
| КПД | > 99 % |
| Ток покоя I0 | тип. 9 мА (на холостом ходу при 24 В) |
| Рассеиваемая мощность | тип. 0,22 Вт (на холостом ходу при 24 В) |
| < 1,5 Вт (в номинальном режиме работы при 24 В и 45 A) | |
| Ухудшение показателей от температуры | 45 A (Полный ток при 40 °C) |
| 30 A (Полный ток при 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
| 5907048,64 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
| 933563,97 ч (при 40 °C с нагрузкой 100 %) | |
| Падение напряжения | 0,03 В (при 45 А) |
| Цепь нагрузки | |
| Отключение при пониженном напряжении | ≤ 9,2 В DC (активный) |
| ≥ 10,2 В DC (неактивный) | |
| Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
| ≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
| Сброс | |
| Диапазон входных напряжений | 7 В DC ... 30 В DC (Сброс с обнулением флага) |
| Потребляемый ток | тип. 0,5 мА (при 24 В DC) |
| Длина импульса | ≥ 50 мс |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Выход сигнала состояния | |
| Выходное напряжение | макс. 30 В DC (Входное напряжение ±5 % при отсутствии ошибки) |
| 0 В DC (Ошибка) | |
| Выходной ток | макс. 20 мА |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Выход сигнала состояния | |
| Выходное напряжение | макс. 30 В DC (Входное напряжение ±5 % при I > 80 % на мин. одном канале) |
| Выходной ток | макс. 20 мА |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Главная цепь тока IN+ | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Главная цепь тока IN- | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Максимальное расширение системы | ≤ 20 (Модули CAPAROC могут быть соединены в бухту) |
| Светодиод питания (PWR) зеленый | горит (при отсутствии ошибки в канале) |
| горит (Напряжение питания в номинальном диапазоне) | |
| мигает (3 x при деактивации программной блокировки) | |
| Светодиод питания (PWR) красный | горит (напряжение питания вне номинального диапазона) |
| Светодиод питания (PWR) желтый | мигает (3 x при активации программной блокировки) |
| Сигнальный светодиод зеленый | горит (при отсутствии ошибки в канале) |
| горит (Напряжение питания в номинальном диапазоне) | |
| Сигнальный светодиод, желтый | горит (при I > 80 % на мин. одном канале) |
| Сигнальный светодиод красный | горит (по крайней мере с одной ошибкой в канале) |
| горит (напряжение питания вне номинального диапазона) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,4 мм |
| Высота | 132,4 мм |
| Глубина | 111,3 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
| Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (11 мс, ударный импульс полусинусоида, в соответствии с МЭК 60068-2-27) |
| 25г (Длительность 6 мс, ударный импульс полусинусоида согласно МЭК 60068-2-27, длительная ударная нагрузка) | |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 Гц ... 150 Гц / 10 циклов / ось / X, Y, Z) |
| Сертификат UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| ATEX | |
| Маркировка | TÜV 22 ATEX 8874 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Маркировка | IECEx TUR 22.0049X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Маркировка | TÜV 22 UKEX 7109 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
| Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
| Указание | Влияние окружающей среды - удары |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 60079-7 |
| Указание | Взрывоопасные зоны – часть 7: защита устройств повышенной безопасностью «e» |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 60079-0 |
| Указание | Взрывоопасные зоны – часть 0: электрооборудование – Общие требования |
| Тип монтажа | Возможность подключения к сборной шине CAPAROC CR… |
| Номер артикула | 1344363 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLA |
| Ключ изделия | CLA231 |
| GTIN | 4063151658403 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 129 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 91,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 2f4d0d38-d708-41af-8858-925d40acf053 |
Совместимые изделия
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Электронный защитный выключатель 1344361
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - Электронный защитный выключатель 1344364
-
CAPAROC PD 0V - Распределитель потенциала 1110987
-
CAPAROC FIX - Держатель 1812286
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Cборная шина 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Cборная шина 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Cборная шина 1110991
-
CAPAROC CR CON - Металлическая части 1270955
Преимущества для вас
Настраиваемый стандарт благодаря индивидуальным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
Особенно простое обслуживание для всех благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
Чрезвычайно простое внедрение в проект и всесторонняя поддержка от выбора до цифровых услуг