CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - Электронный защитный выключатель
1344364

2-канальный электронный модуль автоматических выключателей для защиты потребителей сети 12 и 24 В DC при перегрузке и коротком замыкании. Номинальный ток регулируется ступенчатым переключателем в диапазоне от 2 A до 10 A. Допуск EX для зоны 2. Для установки на монтажной DIN-рейке с помощью сборных шин CAPAROC.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Настраиваемый стандарт благодаря индивидуальным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
Особенно простое обслуживание для всех благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
Чрезвычайно простое внедрение в проект и всесторонняя поддержка от выбора до цифровых услуг