Дополнительную информацию о серии изделий CAPAROC см. в онлайн-руководстве по адресу phoenixcontact.com/caparoc-help
CAPAROC PM EC
-
Модуль питания
1687560
Модуль питания с интерфейсом EtherCAT® для питания системы автоматических выключателей CAPAROC c 12 или 24 В DC. Дополнительный системный интерфейс для связи с источником питания. Для установки на монтажной DIN-рейке с помощью сборных шин CAPAROC.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | LABS свободны – согласно спецификации испытания VW PV 3.10.7:2005-0 |
| При подключении проводов следите за тем, чтобы модули CAPAROC не растягивались под действием растягивающего усилия. Между модулями не должны образовываться промежутки. | |
| EtherCAT® является зарегистрированной торговой маркой и запатентованной технологией, лицензированной компанией Beckhoff Automation GmbH, Германия. | |
| Серия изделий | CAPAROC |
| Конструкция | Съемный модуль |
| Количество гнезд | 4 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| EtherCAT® | |
| Функция устройства | EtherCAT® SubDevice |
| Общая информация | |
| Рабочее напряжение | 10 В DC ... 30 В DC |
| Pасчетное напряжение | 12 В DC |
| 24 В DC | |
| Номинальный ток IN | 45 A DC (Полный ток, вход) |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Тип срабатывания | E (электрон.) |
| Устойчивость к обратной связи | макс. 35 В DC |
| Электрическая прочность | 35 В DC (Цепь нагрузки) |
| КПД | > 99 % |
| Ток покоя I0 | тип. 46 мА (на холостом ходу при 24 В) |
| Рассеиваемая мощность | тип. 1,1 Вт (на холостом ходу при 24 В) |
| < 4,5 Вт (при 40 A) | |
| Ухудшение показателей от температуры | 45 A (Полный ток при 60 °C) |
| 20 A (Полный ток при 65 °C) | |
| 45 A (Общий ток при 60 °C, по UL) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7242508,37 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
| 3958056,77 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
| 764697,81 ч (при 60 °C с нагрузкой 100 %) | |
| Падение напряжения | 0,082 В (при 40 A) |
| Цепь нагрузки | |
| Отключение при пониженном напряжении | ≤ 9,2 В DC (активный) |
| ≥ 10,2 В DC (неактивный) | |
| Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
| ≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
| Главная цепь тока IN+ | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Главная цепь тока IN- | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Системная связь | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Максимальное расширение системы | ≤ 16 (Модули CAPAROC могут быть соединены в бухту) |
| Тип интерфейса | Ethernet |
| Количество | 2 |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с 100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Поддерживаемые протоколы | EtherCAT® SubDevice, CoE, FoE, EoE |
| Светодиод питания (PWR) зеленый | горит (Напряжение питания в диапазоне рабочих напряжений) |
| 3x мигает (Глобальная блокировка программирования отключена) | |
| Светодиод питания (PWR) красный | горит (Напряжение питания вне диапазона рабочих напряжений) |
| 5x мигает (Принята команда сброса к заводским настройкам) | |
| Светодиод питания (PWR) желтый | горит (Кнопка PWR нажата) |
| 3x мигает (Активирована глобальная блокировка программирования) | |
| Светодиодный индикатор готовности (RDY) желтый | мигает (Идет обновление встроенной программы) |
| Светодиодный индикатор готовности (RDY) зеленый | горит (Встроенная программа запущена успешно) |
| Светодиод ошибки (ERR) красный | выкл. (Без сбоя связи. Связь EtherCAT® с устройством работает безупречно.) |
| мигает быстро (Недопустимая конфигурация/общая ошибка конфигурации Возможная причина:Изменение состояния, вызванное главным устройством, невозможно из-за настроек регистра или объекта.Наиболее распространенная причина – устаревшая конфигурация модуль-гнездо.) | |
| мигает (Локальная ошибка: приложение SubDevice самостоятельно изменило состояние EtherCAT®. Возможная причина 1: Произошел тайм-аут сторожевого таймера хоста.Возможная причина 2: Во время работы произошла неправильная конфигурация модуля. Модуль заменен на неправильный.) | |
| мигает двукратно (Тайм-аут сторожевого таймера приложения) | |
| Светодиод «Работа» (RUN) зеленый | выкл. (Устройство находится в состоянии INIT) |
| мигает быстро (2,5 Гц) (Устройство находится в состоянии PRE-OPERATIONAL) | |
| мигает (Устройство находится в состоянии SAFE-OPERATIONAL) | |
| горит (Устройство находится в состоянии OPERATIONAL) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 24,8 мм |
| Высота | 132,4 мм |
| Глубина | 111,3 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 65 °C |
| -30 °C ... 60 °C (согласно UL) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
| Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (11 мс, ударный импульс полусинусоида, в соответствии с МЭК 60068-2-27) |
| 25г (Длительность 6 мс, ударный импульс полусинусоида согласно МЭК 60068-2-27, длительная ударная нагрузка) | |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 Гц ... 150 Гц / 10 циклов / ось / X, Y, Z) |
| Сертификат UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-8 |
| Указание | ЭМС – излучение помех для профессиональных устройств, используемых в деловых и коммерческих сферах, а также в малом бизнесе |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
| Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
| Указание | Влияние окружающей среды - удары |
| Тип монтажа | Возможность подключения к сборной шине CAPAROC CR… |
| Номер артикула | 1687560 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLA |
| Ключ изделия | CLA231 |
| GTIN | 4067923247703 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 183,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 147,8 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
Совместимые изделия
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Электронный защитный выключатель 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Электронный защитный выключатель 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Электронный защитный выключатель 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Электронный защитный выключатель 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Электронный защитный выключатель 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Электронный защитный выключатель 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Электронный защитный выключатель 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Электронный защитный выключатель 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Электронный защитный выключатель 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Электронный защитный выключатель 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Электронный защитный выключатель 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Электронный защитный выключатель 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Электронный защитный выключатель 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Распределитель потенциала 1110987
-
USB IO-LINK ADAPTER - Адаптер для программирования 1533311
-
CAPAROC FIX - Держатель 1812286
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Cборная шина 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Cборная шина 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Cборная шина 1110991
-
CAPAROC CR CON - Металлическая части 1270955
Преимущества для вас
Настраиваемый персонально стандарт благодаря возможности выбора: от простых сигналов и перезагрузки вплоть до связи EtherCAT®
Особенно простое обслуживание для всех благодаря собираемой без инструмента конструкции, прямому питанию на сборной шине и прозрачному рабочему состоянию
Поразительно простая интеграция устройств благодаря полному цифровому пакету данных для использования в приложениях EtherCAT®