E-TMF (EX5)RXL - Маркировка для клеммных модулей
1807263

Маркировка для клеммных модулей, для THERMOMARK E.VARIO, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.VARIO, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 60 м, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 60000 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Максимальная эффективность: до 70 % экономии времени по сравнению с ручными процессами печати, разделения и нанесения, при неизменно высоком времени цикла
Эффективное хранение: аппликатор можно использовать для маркировки целых клеммных сборок, используя всего 2 материала в бесконечном формате, независимо от размера шага
Высокая гибкость: благодаря специальной геометрии ножей аппликатор перфорирует и разрезает гибкий непрерывный материал в диапазоне 3,5 мм ... 1000 мм, точно в позиции, заданной маркировочным программным обеспечением
Меньше потерь материала: не нужно менять материал, даже если выполняется печать с разными размерами шага
Быстрое и точное зацепление: специальная геометрия лапки гарантирует простое, быстрое и точное зацепление профиля в паз для таблички
Легкое и удобное разделение отдельных маркеров благодаря гибкому материалу