FL SWITCH SFN 14TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2891935

Коммутатор Ethernet, 14 TP-RJ45-портов, автоматическое распознавание скорости передачи данных 10 или 100 МБит/с (RJ45), функция автокроссирования; два оптических порта в SC-формате.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
16 портов в узком металлическом корпусе с резервным входным напряжением
Функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля
Локальные светодиодные индикаторы состояния
В наличии устройства для применения в стандартном (0 °C … 60 °C) и широком (-40 °C … 75 °C) диапазоне температуры
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж