CSвыкл
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 В | 4 A | |||
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана C (8 мм), Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
| Применение | Стандартн. |
| для использования на роботах и тяговых цепях | |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
| 0,6 Нм (Соединители для клапанов) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | TPU |
| Материал корпуса штекера для клапана | TPU |
| Материал корпуса ручки | TPU |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал контакт | CuSn |
| Материал контактной вставки штекера для клапана | PA 6.6 |
| Материал, контактная поверхность | Sn |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Параметры штекера клапана | |
| Крепежные винты | M2,5 x 27,5 |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 (Разъем М12) |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 3 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры для клапана C (8 мм) |
| Полюсов | 3 |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Sn (Поверхность контакта) | |
| PA 6.6 (Держатель контактов) | |
| TPU (Корпус) | |
| Защитная схема | без схемы подключения |
| Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 40,0 м) |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Вес проводника | 30 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| PUR без галогена черного цвета PUR | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22,5 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
| согласно DIN EN 50265-2-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | значительная маслостойкость |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] | |
| Вес проводника | 53,4 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] |
| Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный 116 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,75 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,80 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 29 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 58 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c, Ускорение: 2,5 м/c² |
| Негорючесть | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| согласно UL FT-2 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
| Прочие характеристики | гибкий |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² серый [117] | |
| Вес проводника | 58,5 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² серый [117] |
| Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² серый 117 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 5,80 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | Скрученные жилы |
| Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 29 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 58 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c, Ускорение: 2,5 м/c² |
| Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
| согласно DIN EN 50265-2-1 | |
| согласно UL FT-2 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
| Вес проводника | 31 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
| PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета 150 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,46 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | TPE-E |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция проводника) |
| около 0,60 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 45 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Прочие характеристики | не содержит силикона |
| отвержденный излучением | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PUR, без галогенов, цвет желтый [240] | |
| Вес проводника | 30 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR, без галогенов, цвет желтый [240] |
| PUR, без галогенов, цвет желтый 240 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,46 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,60 мм |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 39 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| PUR без галогена, серого цвета [280] | |
| Вес проводника | 33,2 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена, серого цвета [280] |
| PUR без галогена, серого цвета 280 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | Скрученные жилы |
| Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22,5 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
| согласно DIN EN 50265-2-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
| Вес проводника | 38,6 кг/км |
| UL AWM Style | 2464 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
| ПВХ черного цвета ПВХ | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм |
| Негорючесть | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ серого цвета [500] | |
| Вес проводника | 39,2 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ серого цвета [500] |
| ПВХ серого цвета 500 | |
| Тип проводника | Круглый кабель |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | Скрученные жилы |
| Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм |
| Негорючесть | DIN EN 50265-2-1 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ, черный, 0,75мм² [534] | |
| Вес проводника | 49,1 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ, черный, 0,75мм² [534] |
| ПВХ, черный, 0,75мм² 534 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,75 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,1 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,30 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 27 мм |
| Негорючесть | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| согласно UL VW1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Полиуретан, без галогенов, сверхгибкий, устойчивый к воздействию сварочных искр, серый [800] | |
| Указание | По причине большой прочности внешняя оболочка этого кабеля снимается только с интервалом 5 см. |
| Вес проводника | 31 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | Полиуретан, без галогенов, сверхгибкий, устойчивый к воздействию сварочных искр, серый [800] |
| Полиуретан, без галогенов, сверхгибкий, устойчивый к воздействию сварочных искр, серый 800 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | Скрученные жилы |
| Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±360 °/м |
| Без галогенов | кабель из не содержащего галогенов материала |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| Прочие характеристики | Кабельная оболочка устойчива к сварочным искрам, пригодна для повторной переработки, матовая, с низкой адгезионной способностью, из износостойкого, трудновоспламеняющегося и самозатухающего материала |
| не содержит силикона и кадмия | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекер клапана) | -20 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Соединители для клапанов | |
| Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
| Стандарты/нормативные документы | EN 175301-803 |
| Номер артикула | 1400919 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1DNA |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |