SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO BK
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1419841
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, длина кабеля: 1,5 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
| 250 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Сопротивление кабеля, макс. | 58 Ω/м |
| Механические данные | |
| Макс. количество циклов изгибания | 4000000 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 23 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 3,85 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
| около 0,50 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 19 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 38 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 38 мм, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1419841 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CBA |
| GTIN | 4055626189413 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 58,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 58,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
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
SAC-M12-EXCLIP-M - Предохранительная защелка 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Предохранительная защелка 1558991
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов