MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
2908664

Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия