MACX MCR-TS-I-OLP-C
-
Измерительный преобразователь температуры
1012249
Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL, Конфигурация заказа, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MACX Analog |
| Количество каналов | 2 |
| Конфигурирование | Программное обеспечение |
| HART | |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | Программное обеспечение |
| HART | |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | 0,8 c (TC) |
| Гальваническая развязка Вход / выход | |
| Испытательное напряжение | 2 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
| 12 В DC ... 42 В DC (Стандартный) | |
| 12 В DC ... 32 В DC (SIL активен) | |
| Сигнал | |
| Входной сигнал | Температура |
| Измерение | |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений | -20 мВ ... 100 мВ (Минимальный измерительный диапазон: 5 мВ) |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики: 2-, 3-, 4-проводн. |
| Применяемые типы датчиков (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Диапазон измерения температуры | -250 °C ... 2500 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| Измерительный диапазон температуры | > 10 К (RTD) |
| > 50 К (TC) | |
| Диапазон сопротивлений, линейн. | 10 Ом ... 2000 Ом (Мин. измерительный диапазон: 10 Ω) |
| Сигнал: Ток | |
| Конфигурируемый / программируемый | нет |
| Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА |
| 20 мА ... 4 мА | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | 23 мА |
| Нагрузка | (UL - 11 В) / 0,023 A |
| Кодирование HART | FSK ± 0,5 мA |
| Версия HART | 7 |
| Скорость передачи данных | 1200 Baud |
| Фильтр частоты сети | 50/60 Hz |
| Коммуникационное сопротивление | ≥ 250 Ом |
| Задержка включения | 10 c (HART) |
| 28 c (Измеренное значение) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Контрольное гнездо | |
| Диаметр, макс. | 2 мм |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Обмен данными (байпас) | |
| Поддерживаемые протоколы | HART |
| Индикатор состояния | СИД (красный) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 112,5 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL активен) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 100 °C |
| Высота | ≤ 4000 м (через NN) |
| Климатический класс | B2 |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Маркировка | NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| CSA | |
| Маркировка | NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 2 |
| Systematic Capability | |
| Маркировка | 3 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1012249 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1143 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 204,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 160 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Адаптер для программирования 2309000
-
GW HART USB MODEM - Кабельный адаптер 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Принадлежности 1831016
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053