Тонкие 6,2-мм конфигурируемые аналоговые преобразователи частоты MINI MCR-SL-UI-F... применяются для преобразования аналоговых нормированных сигналов в сигналы частоты или сигналы с широтно-импульсной модуляцией.
На входе принимаются аналоговые сигналы 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 мА, 2...10 мА, 0...10 В, 2...10 В, 0...5 В или 1...5 В.
С помощью установленного на корпусе DIP-переключателя производится настройка следующих параметров:
– Входной сигнал
– Выходной сигнал
– Выходная характеристика при превышении верхней или нижней границы измеряемого диапазона, а также
– Тип фильтра (для подавления помех во входном сигнале).
Питание (от 19,2 до 30 В DC) может подаваться либо через клеммы модуля, либо через соединители для DIN-реек.
MINI MCR-SL-UI-F
-
Измерительный преобразователь частоты
2864082
Частотный преобразователь аналоговых сигналов, для преобразования аналоговых нормированных сигналов в сигналы частоты или сигналы ШИМ, конфигурируется DIP-переключателем, с винтовыми клеммами
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E238705BV
ID допуска: 39933/B0_BVDNV
ID допуска: TAA000020NcUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
Вывод ШИМ от 5 до 95 %
Особо компактный измерительный преобразователь "аналог-частота" для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования нормированных сигналов в частотные или ШИМ-сигналы
Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
Конфигурируемый фильтр подавления помех
Развязка 3 цепей