Конфигурируемый источник постоянного напряжения MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 толщиной 6,2 мм применяется для высокоточной подачи постоянного напряжения.
Входное напряжение может находиться в диапазоне от 9,6 В до 30 В постоянного тока.
С помощью установленных на корпусе DIP-переключателей производится конфигурация выходных напряжений 10 В DC, 7,5 В DC, 5 В DC и 2,5 В DC.
Входное напряжение может прилагаться к соединительным клеммам модулей или комбинированно через соединитель на монтажной рейке.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC
-
Источник стабилизированного напряжения
2902822
Источник постоянного напряжения, входное напряжение 9,6-30 В DC, напряжение на выходе 10 В, 7,5 В, 5 В, 2,5 В DC, с гальванической развязкой, настройка при помощи DIP-переключателей, винтовые разъемы, стандартная конфигурация
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Серия изделий | MINI Analog |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Пределы регулирования Синхронизация | ± 300 мВ |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 300 мВт |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
| Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,002 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предела) |
| ≤ 0,5 % (без настройки) | |
| Гальваническая развязка Вход / выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
| Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | Основная изоляция согласно МЭК/EN 61010 |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
| Потребляемый ток, макс. | < 25 мА (Выход напряжения 10 В с нагрузкой 30м А при 24 В DC ВХОД) |
| < 65 мА (Выход напряжения 10 В с нагрузкой 30м А при 9,6 В DC, ВХОД) | |
| < 50 мА (Выход напряжения 10 В с 30-мA нагрузкой при 12 В DC IN) | |
| < 20 мА (Выход напряжения 10 В с 30-мA нагрузкой при 30 В DC IN) | |
| Потребляемая мощность | < 600 мВт (при 24 В, ВХОД) |
| < 624 мВт (при 9,6 В ВХОД) | |
| < 564 мВт (при 12 В, ВХОД) | |
| < 540 мВт (при 30 В, ВХОД) | |
| Сигнал: Напряжение | |
| Входной сигнал напряжения | 9,6 В DC ... 30 В DC |
| Сигнал: Напряжение | |
| Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
| Выходной сигнал напряжения, максимальный | 10 В DC |
| 7,5 В DC | |
| 5 В DC | |
| 2,5 В DC | |
| Ток короткого замыкания | около 32 мА |
| Выходной ток | ≤ 30 мА |
| Пульсации | < 20 мB(ДА) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 93,1 мм |
| Глубина | 101,2 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | PBT |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 3 % |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 3 % |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 0,5 % |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2902822 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1139 |
| GTIN | 4046356682428 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 86,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 82,88 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d592cdca-41a8-4f80-85c7-fff7473dbfaa |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 1,187 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Держатель модуля 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Держатель модуля 2902933
-
MINI MCR DKL - Прозрачная крышка 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Табличка с надписью 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Клеммный модуль питания 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053