太陽能 使用針對光伏系統各方面的高效工業解決方案,實現永續能源供應。
太陽能作為一種豐富的再生能源, 有助於解決全球日益嚴峻的能源需求問題。其中,聯網、監視和通訊是必不可少的部分,尤其是穩定的網路品質和按需提供維護服務。 菲尼克斯電氣確保光伏系統可靠運作,是您值得信賴的專業合作夥伴。無論是地面安裝系統,屋頂安裝式系統,還是混合能源系統,我們總能提供滿足各種應用需求的解決方案。
光伏發電系統促進再生能源領域的發展。我們能夠提供相關的監控、控制和軟體解決方案,與您攜手實現節能減排。
太陽能發電廠管理解決方案
大型光伏發電系統的運作必須持續受到監控,每個環節都必須確實檢查。藉助可靠的監測解決方案,您可以隨時掌握您的光伏發電系統的狀態,進而能夠即時對任何狀況作出回應,以獲得最大發電量。菲尼克斯電氣推出各式各樣的解決方案,協助您持續收集、視覺化顯示並評估太陽能發電廠的資料,敬請瞭解更多相關資訊!
屋頂安裝式系統解決方案
雷擊和突波的影響可能會對太陽光電系統造成嚴重損壞。因此,突波保護對於屋頂型太陽光電系統的無故障運作至關重要。此方案應包括對逆變器、太陽光電模組的保護,若是具有外部避雷系統的屋頂型太陽光電系統,也應包括建築物本身的保護。此外,突波保護必須符合規範要求。
為因應這些挑戰,我們提供預先組裝的可靠串列匯流箱。瞭解選擇串列匯流箱時重要的事項。並概覽我們適用於屋頂型太陽光電系統的產品組合。
混合能源系統解決方案
目前,全球約有 12 億人仍用不上電。許多地方使用柴油發電機生產必要的賴以生存的電源。而柴油發電機的燃料價格一直在上漲。使用混合太陽光電系統不僅可減輕經濟負擔,還能持續降低二氧化碳排放量。對於沒有電網的農村地區、開發中國家和新興國家,相比電網發電,混合太陽光電系統是一種性價比更高且更環保的替代方案。發電機組、蓄電池、逆變器以及用於控制和調整這些裝置的設備必須能耐受惡劣的環境條件。菲尼克斯電氣的解決方案和元件能夠完全滿足這些要求。
我們的能源解決方案合作夥伴
菲尼克斯電氣精選的合作夥伴遍佈全球各地,而且他們對菲尼克斯電氣的產品和系統擁有全面的知識。透過這種方式,我們確保我們的太陽能行業解決方案能夠最佳化滿足客戶的需求。
我們能力出眾的解決方案合作夥伴為您出謀劃策,即刻獲取全面的建議!
產品
菲尼克斯電氣為光伏發電提供全方位的創新解決方案和產品。這些解決方案基於各種通過工業檢驗的各種連接和自動化技術。透過智慧方式將這些產品組合成系統,實現控制、遠距離監測或量測值採集等多項功能。
服務和支援
讓您可以更快、更高效地實施光伏專案。無論是系統運行、規劃、生產,还是維護,我們均可按您的要求提供可靠服務。
工程規劃和控制櫃解決方案 我們伴您走過專案的每一個階段
我們的行業專家可在專案週期的各個階段提供諮詢服務,並能根據需求接手您系統的工程規劃工作。菲尼克斯電氣的所有元件均通過獨立認證機構 Phoenix Testlab 的反復測試。控制櫃解決方案按照規定的標準和指令設計和開發。無論您在光伏專案實施階段遇到何種挑戰,我們都會伴您左右。
光伏網路的資訊技術安全 我們的專家為您提供專業支援
防止無關人士或惡意軟體未經授權存取系統。輕鬆將菲尼克斯電氣的工業乙太網路整合到您的自動化基礎設施中。菲尼克斯電氣為您提供廣泛的服務產品組合,涉及 ICS 安全和工業通訊技術領域。我們十分瞭解光伏發電系統對自動化和網路技術的要求。因此可根據應用情況為您提供建議,對技術選擇進行評估和規劃,並採取必要措施。
訓練和研討 依照您的知識水準傳授專業知識
透過客戶密切溝通以及多年的現場經驗,菲尼克斯電氣建立了資質認證系統,我們藉助該系統可以按照您員工的資質水准作出個別調整:
我們按照專案所處階段、目標群體以及已經掌握的知識為您提供合理的報價。
售後服務 無論售前售後,您都可以信賴我們的服務網路
我們的售後服務團隊以專業知識水准、多年實踐經驗以及高度靈活性著稱。
無論您身在何處,即使地處偏遠,菲尼克斯電氣的專業服務就在您的身邊。在安裝、調試和運行的全過程中開通 24 小時免費服務熱線,為您提供產品支援。在緊急情況下,我們也能在辦公時間以外為您提供更換部件服务。