光電轉換器 - 連接光纖和銅線網路

光電轉換器

藉由用於乙太網路和現場匯流排的光纖光電轉換器,您可將銅介面轉換為無干擾的光纖,而無需採取複雜的突波保護、遮罩和均壓等電位措施。

新產品

MC 1000T-MM SC 光電轉換器,帶 SC 雙工多模式跳接線

乙太網路光電轉換器

透過光纖進行可靠通訊

為實現工業應用中的高抗干擾性和遠傳輸距離,光電轉換器可將乙太網路資料透明地轉換為光纖。根據設備和電纜而定,其橋接距離可達 80 km,資料傳輸速率高達 1 Gbps。

主要特點

  • 傳輸速率 10/100/1,000 Mbps(具體取決於設備)
  • 有各種玻璃纖維介面:SC 雙工、SC 單工 (WDM)、ST、LC、SFP
  • 傳輸距離可達 80 km
  • 提供金屬和塑膠外殼
  • 具備全面的核准:CE、UL、DNV-GL、IECEx、ATEX、UL Hazloc、IEC 61850、IEEE 1613

您的優勢

  • 產品組合全面,適用於任意應用
  • 十億位元通訊 – 非常適合資料流通量高的應用
  • 結構緊湊,安裝靈活
  • 延時短,適合採用即時協定的應用
  • 備援電源

用於乙太網路的光電轉換器


乙太網路光電轉換器

用於工業應用的乙太網路光電轉換器

為實現工業應用中的高抗干擾性和遠傳輸距離,光電轉換器可將乙太網路資料透明地轉換為光纖。根據設備和電纜而定,其橋接距離可達 80 km,資料傳輸速率高達 1 Gbps。

乙太網路光電轉換器系列產品的優點尤其在於堅固耐用、款型多樣。該系列產品豐富,包括多種滿足基本、進階和特殊要求的設備,適用於例如危險區域和供配電應用。

您可選擇適合您應用的各種功能和玻纖介面。此外,該系列還配有獨特的安裝附件,您可靈活選擇安裝方式。

現場匯流排的媒體轉換器


PROFIBUS 的媒體轉換器

PROFIBUS 的媒體轉換器

PROFIBUS 的媒體轉換器

您可使用 PSI-MOS 產品範圍的媒體轉換器將銅線連接的 PROFIBUS 介面轉換為光纖。轉換過程完全以最高 12 MBit/s 的速率透過協定透明化進行。這為您帶來顯著優勢:

  • 可自動偵測資料速率,或是透過 DIP 開關指定固定速率
  • 內建有光學診斷,用於連續監控光纖路徑
  • 所有介面之間具有品質優異的電氣隔離
  • 為任何級聯深度進行位元重定時
  • 可透過 DIN 導軌匯流排連接器與 PSI 銅中繼器模組化結合
  • 用於直接連接 1 區設備的本安級光纖介面 (ex op is)
CANopen® 和 DeviceNet™ 的媒體轉接器

CANopen® 和 DeviceNet™ 的媒體轉接器

CANopen® 和 DeviceNet™ 的媒體轉接器

利用媒體轉接器,您可以透過光纖導線輕鬆且不受干擾地連接現場匯流排系統 CANopen® 和 DeviceNet™。這為您帶來顯著優勢:

  • 內建有光學診斷,用於連續監控光纖路徑
  • 光纖路徑中發生緊急狀態時,零接地電勢開關觸點可即早發出警示
  • 所有介面之間具有品質優異的電氣隔離
  • 您可將光纖轉換器和銅中繼器結合使用,實現純銅連接。此外:您還可以利用 DIN 導軌匯流排連接器建構模組化集線器。

串聯媒體轉換器


RS-232 的串聯媒體轉換器

RS-232 的媒體轉換器用作終端設備和 T 型耦合器

用於連接 RS-232 的媒體轉換器

RS-232 介面非常容易受到電磁相容和電位差的影響。傳輸距離太短。利用菲尼克斯電氣的媒體轉換器,您可以將串行介面轉換為光纖導線。這為您帶來顯著優勢:

  • 延長傳輸距離
  • 抑制電磁影響
  • 內建有光學診斷,用於連續監控光纖路徑
  • 光纖路徑發生緊急狀態時,零接地電勢開關觸點可即早發出警示
  • 所有介面之間具有品質優異的電氣隔離
  • 用於直接連接 1 區設備的本安級光纖介面 (ex op is)