設備斷路器

信號保護用信號

信號保護用信號

切勿存僥倖心理:有效的保護可讓您的系統運行不中斷,進而確保生產永遠不會停止。

返回至 保護裝置

類別

  • 電子斷路器
    電子斷路器

    體驗我們的單通道和多通道電子斷路器產品系列。

搜尋範圍 設備斷路器

显示该分类下的所有产品

機器故障會導致大幅成本損失,因此應極力避免。菲尼克斯電氣的設備斷路器可為您的運行設備提供獨立的保護——從電磁閥到伺服馬達,以及從指示燈到 PLC 輸入或工業電腦。

您的優勢

  • 選擇性保護實現高系統可用性
  • 為您的設備提供可靠的保護——在發生故障事件時目標性地關機
  • 各種不同的觸發機制促成多方位應用
  • 歸功於完善的產品範圍,可為多種應用提供解決方案

目標性停機

設備斷路器通常會保護個別設備項目。發生故障時,斷路器僅關閉受影響的執行機構或是故障回路中的感測器。

這代表生產流程可持續運行不中斷。
設備斷路器可依功能分成以下組別:

  • 熱設備斷路器,用於超載保護
  • 熱磁式設備斷路器,用於超載和短路保護
  • 電子設備斷路器,用於超載、短路、電纜衰耗以及過高輸入電容保護

 

 超載情況下的觸發時間短路情況下的觸發時間您的應用在何種情況下可得到最優保護
熱設備斷路器適合不適合
  • 超載
熱磁式設備斷路器適合理想
  • 超載
  • 短路
  • 長電纜路徑(藉助 SFB 觸發特性)
電子設備斷路器理想理想
  • 超載
  • 短路
  • 長電纜路徑(藉助主動式電流限制)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

保護裝置——設備斷路器

服務


設備斷路器

選擇性保護抗超載和短路。


設備斷路器

有關設備斷路器是如何運作的學習模組。


什麼是電流限制?

帶或不帶主動電流限制功能時的斷路器行為

更多資訊