電流變送器,AC

用於正弦波和非正弦波交流電

用於正弦波和非正弦波交流電

AC 電流變送器也可用於獲取失真交流電並將其轉換為標準類比訊號。

返回至 電流與電壓測量技術

類別

搜尋範圍 電流變送器,AC

显示该分类下的所有产品

MCR 電流變送器能夠可靠獲取您系統中的交流電。我們可為您的訊號調節任務提供兩種產品範圍:帶可變供電設計方案的可調式型號,或配有鉸接羅氏感測器的極易安裝型號。

您的優勢

  • 利用可調節 AC 量測感測器(最高電流 12 A,可靈活供電)精確獲取正弦波交流電
  • 利用鉸接式 AC 量測感測器(最高電流 200 A),即使在測量失真電流時,安裝和改進也很方便

靈活的供電——電流變送器最高可達 12 A AC

MACX-MCR-SL-CAC-... 電流變送器  

MACX-MCR-SL-CAC-... AC 電流變送器

菲尼克斯電氣的有源電流變送器能夠轉換最高 12 A 的正弦波交流電。

您的優勢:

  • 3 路電氣隔離,有效抗干擾
  • 寬範圍電源裝置,可在全球範圍使用
  • 通過 DIN 導軌連接器,實現電源及電壓的靈活橋接
  • 輸入和輸出可通過正面的 DIP 開關方便地設定
  • 透過狀態 LED 指示燈進行快速運行狀態診斷
  • 經 ATEX 核准可用於 Ex 2 區,因而適於有潛在爆炸危險的區域

 

利用鉸接羅氏感測器——電流變送器最高可處理 200 A AC

MCR-SL-S-… 電流變送器  

MCR-SL-S-... AC 電流變送器

AC 電流變送器可量測頻率在 30 Hz 至 6 kHz、最高電流 200 A 的正弦波與非正弦波交流電。鉸接的羅氏感測器可容納最大 18.5 mm 的導體。

您的優勢:

  • 利用鉸接羅氏感測器可進行安裝和改裝而無需中斷
  • 由於可以量測真實 r.m.s. 值 (TRMS),因此也可獲取失真交流電流
  • 使用羅氏感測器,無需分流器即可進行無損電流測量
  • 可變量測範圍——可方便地使用滑動開關選擇
  • 多種安裝選項,可實現快速靈活安裝
  • 通過 COMBICON 插拔式連接端子塊實現簡易接線
  • 尺寸緊湊,可安裝在扁平的分配箱內,是分散式應用的理想選擇

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務