電流和電壓測量

轉換和測量

在此,您可以找到符合多種要求的電流和電壓測量技術解決方案。

返回至 監控

類別

搜尋範圍 電流與電壓測量技術

显示该分类下的所有产品

無論是用於新安裝還是簡單快速的改裝:我們的電流變換器產品範圍涵蓋廣泛,能夠將最高 4000 A 的電流轉換為較低的二次電流。電流和電壓變送器可用於將直流、交流和失真電流和電壓轉換為標準類比訊號。

您的優勢

  • 易於改裝的電流測量技術,無需拆除系統部件,利用改裝用電流變換器進行
  • 利用超過 3000 種型號的窗式和繞線電流變換器,轉換最高 4000 A 的電流
  • 使用可程式設計的 AC/DC 量測感測器(最高至 55 A),實現小輸入電流範圍的精確映射
  • 利用最高至 600 A 的通用 AC/DC 量測感測器,可測量任何波形的大電流
  • 利用可調式 AC 量測感測器(最高至 12 A,可靈活供電)精確獲取正弦波交流電
  • 利用鉸接式 AC 量測感測器(最高電流 400 A),即使在測量失真電流時,安裝和改進也很方便

狹窄空間內的快速安裝:用於改裝的 PACT RCP 電流變換器

匯流條上的羅氏線圈  

快速而簡單的安裝

在有限空間中無法使用分裂鐵心電流變換器時,可以方便地安裝改裝用 PACT RCP 電流變換器。

通用電流量測系統可獲取高達 4000 A AC 的交流電流。您可因無需拆除系統部件的快速安裝而受益。

極多用途:PAT 電流變換器

匯流條上的 PACT 電流變換器  

極多用途:PAT 電流變換器

PACT 窗式和繞線電流變換器涵蓋了能將最高 4000 A 的交流電轉換為 1 A 和 5 A 的二次電流所需的全套產品範圍。

PACT 電流變換器可提供多種不同變換率、準確率等級和額定功率值(總共 3300 種型號),以滿足您的電流測量要求。

適於所有波形:MCR 電流和電壓變送器

MCR 電流和電壓變送器  

適於所有波形:MCR 電流和電壓變送器

MCR 電流和電壓變送器可用於將直流、交流和失真電流及電壓轉換為標準類比訊號。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


狹窄空間內的快速安裝

改裝 PACT RCP 用電流變換器