返回至總覽

透過 SAFECONF 進行安全配置

使用菲尼克斯電氣推出的軟體輕鬆配置安全裝置

透過簡易的拖放操作,即可輕鬆完成安全配置。您可免費取得 SAFECONF 軟體,只要按兩下滑鼠即可輕鬆設定 PSRtrisafe 和 SafetyBridge 的功能。

SAFECONF 軟體

透過拖放操作輕鬆配置安全裝置

有效實作 ISO 13849-1

運用 SAFECONF 進行裝置組態,符合針對安全應用設定的法定規範。採用 SAFECONF 可讓您有效地實作標準 ISO 13849-1 標準要求。

使用拖放方式輕鬆建立安全邏輯

SAFECONF 軟體  

使用函數方塊快速操作

簡單易用始終如一:SAFECONF 軟體讓您安心可靠地建立安全邏輯,以及將函數模組參數化。

整合式驗證程序可自動驗證模組連接的正確性,以及訊號線路的完整性。

穩定可靠的組態傳送

SAFECONF 軟體驗證程序  

可靠傳輸

您必須穩定可靠地,消除將組態傳送至硬體時因偏差或設定不完整所產生的影響。

解決方法:內建的測試方法可讓您確保傳送正確得資料,同時避免發生配置不完整的情形。

安全邏輯驗證

使用測試計劃執行效能測試  

使用測試計劃和模擬模式進行驗證

透過測試計劃的協助,檢查安全邏輯的效能和指定行為。

在模擬模式中,您可使用測試計劃檢查安全邏輯是否正常運作。您可使用訊號值來調整錯誤模擬,以及監控安全電路的行為。

可靠的安全措施記錄資訊

使用 SAFECONF 軟體記錄資訊  

明確可靠的記錄資訊

取得概覽:SAFECONF 讓您只要輕觸一下按鈕,即可產生完整詳盡的專案報告。因此,您可記錄安全技術必須提供的所有重要資訊:

  • 生命週期活動
  • 變更活動
  • 參數記錄
  • 專案規劃者與專案日期
  • 邏輯計劃
  • 修訂狀態
  • 專案修改
  • 測試結果

快速啟動安全應用程式

透過強制功能啟動  

具備強制功能,可加快系統啟動速度

SAFECONF 可讓您直接在機器上檢查安全應用程式是否正常運作。

使用強制功能據以設定 PSRtrisafe 的輸入和輸出。採用選擇性的機器與系統零件啟動方式,可讓您明確檢查安全功能的行為,亦即表示系統的啟動速度將有所提升。


返回至總覽
軟體
  • 透過 SAFECONF 進行安全配置

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155