CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-65179Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TANK
Identifiant de lhomologation: 14ME0912BV
Identifiant de lhomologation: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Identifiant de lhomologation: 40034766Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |