Connecteurs - PP-H 1,5/S/1-M
3212688

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit


Elément enfichable central, boîtier gauche avec cran d'arrêt, ouvert à droite sans flasque



Type de produit Fiche mâle pour borne
Nombre de pôles 1
Pas 3,5 mm
Domaine d'application Industrie ferroviaire
Construction mécanique
Construction d’installations
Nombre de connexions 1
Nombre de rangées 1
Version autres
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,56 W

Nombre de raccordements par étage 1
Section nominale 1,5 mm²
1er étage
Longueur à dénuder 8 mm ... 10 mm
Gabarit A1 / B1
Connexion selon la norme CEI 61984
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section du conducteur AWG 26 ... 14 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 26 ... 14 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,14 mm² ... 1 mm²
Int. nom. 17,5 A (tenir compte du derating)
Courant de charge maximal 17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²)
Tension nominale 500 V
Section nominale 1,5 mm²
1er étage Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,34 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,34 mm² ... 1 mm²

Largeur 3,5 mm
Hauteur 31,3 mm
Longueur 16,5 mm
Pas 3,5 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 61984

Instructions de montage Pour le verrouillage facile des éléments des connecteurs et de couplage COMBI auto-confectionnés, l'utilisation d'une presse à serrage parallèle est recommandée

Référence 3212688
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE2244
Product key BE2244
Page catalogue Page 285 (C-1-2019)
GTIN 4046356565820
Poids par pièce (emballage compris) 1,91 g
Poids par pièce (hors emballage) 1,867 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141151
ECLASS-10.0.1 27141151
ECLASS-11.0 27141151

ETIM

ETIM 8.0 EC002021

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE00003JE

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 15 A 26 - 14
Groupe utilisateur C
300 V 15 A 26 - 14
Groupe utilisateur D
600 V 5 A 26 - 14

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: DE1-65179
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
500 V 0,14 - 1,5

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 15 A 26 - 14
Groupe utilisateur C
300 V 15 A 26 - 14
Groupe utilisateur D
600 V 5 A 26 - 14

LR

Identifiant de lhomologation: 12/20038 (E3)

NK

Identifiant de lhomologation: 14ME0912

BV

Identifiant de lhomologation: 39979/B0 BV

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Identifiant de lhomologation: 40034766
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
500 V 0,14 - 1,5

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires