Repérage ZB - ZB 3,5:UNBEDRUCKT
0829414

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm, surface utile: 3,5 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10


Informations détaillées concernant le produit




Généralités repérable avec le système CMS
Généralités repérable avec le système CMS

Type de produit Repère pour borne vierge
Pas 3,5 mm
Version élevé
Repérage
Nombre d'étiquettes 10
Nombre d'étiquettes par ligne 10
Nombre de rubans de repérage 10

Largeur 3,5 mm
Pas 3,5 mm

Coloris blanc
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Composants exempt de silicone et d’halogène

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Type de montage encliqueter

Référence 0829414
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BG2112
Product key BG2112
Page catalogue Page 116 (C-3-2019)
GTIN 4046356554152
Poids par pièce (emballage compris) 0,994 g
Poids par pièce (hors emballage) 0,95 g
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Avantages

D'autres pas sont disponibles sur demande.
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.
Les rubans de repérage vierges peuvent être repérés individuellement à la main ou à l'aide d'un traceur.