17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
Courant de charge maximal
17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
Pas
3,5 mm
Coloris
gris
Matériau
Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Matériau isolant
PA
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Type de montage
Montage par enfichage
Référence
3213167
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE2Z2X
Product key
BE2Z2X
Page catalogue
Page 403 (C-1-2019)
GTIN
4046356594417
Poids par pièce (emballage compris)
1,06 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,977 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
China RoHS
Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération