Pont enfichable - FBS 4-3,5
3213030

Pont enfichable, pas: 3,5 mm, coloris: rouge


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Pont enfichable
Nombre de pôles 4
Pas 3,5 mm

Courant de charge maximal 17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Courant de charge maximal 17,5 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Pas 3,5 mm

Coloris rouge
Matériau Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau isolant PA

Type de montage Montage par enfichage

Référence 3213030
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE2Z2X
Product key BE2Z2X
Page catalogue Page 38 (C-1-2019)
GTIN 4046356554299
Poids par pièce (emballage compris) 1,415 g
Poids par pièce (hors emballage) 0,8 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles

Avantages

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération