Repères pour blocs de jonction - UCT-TMF 3,5 CUS
0829644

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm, surface utile: 2,7 x 4,7 mm, Nombre d'étiquettes: 108


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repère pour borne imprimé
Pas 3,5 mm
Version plat
Repérage
Nombre d'étiquettes 108
Nombre d'étiquettes par ligne 18

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.

Type de montage encliquetage dans la rainure de repérage plate

Coloris blanc
Conforme aux directives RoHS oui
Matériau PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Composants exempt de silicone et d’halogène
Exempt de silicone oui
sin halógenos oui

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat Test réussi
Résistance aux UV
Spécification de contrôle sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.

Largeur 2,95 mm
Hauteur 1,64 mm
Longueur 5 mm
Pas 3,5 mm

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Généralités Repérage par transfert thermique

Référence 0829644
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente BG8118
Product key BG8118
Page catalogue Page 86 (C-5-2013)
GTIN 4046356597968
Poids par pièce (emballage compris) 10,96 g
Poids par pièce (hors emballage) 9,5 g
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Avantages

La gamme de repérage UniCard UCT-TM... offre des repères pour les produits Phoenix Contact avec des rainures de repérage élevées et plates, tels que p. ex. les blocs de jonction.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.