CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir
1212720

Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, insertion latérale, sertissage trapézoïdal


Informations détaillées concernant le produit




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Type de produit Outil à sertir
Sertissage Sertissage trapézoïdal
Emplacement de sertissage 1
Section min. 0,25 mm²
Section max. 0,75 mm²
AWG min. 24
AWG max. 20
Emplacement de sertissage 2
Section min. 1 mm²
Section max. 1,5 mm²
AWG min. 18
AWG max. 16
Emplacement de sertissage 3
Section max. 2,5 mm²
AWG max. 14
Emplacement de sertissage 4
Section max. 4 mm²
AWG max. 12
Emplacement de sertissage 5
Section max. 6 mm²
AWG max. 10

Raccordement du conducteur
Section métrique 0,25 mm² ... 6 mm²
Section AWG 24 ... 10

Largeur 22 mm
Hauteur 76 mm
Longueur 204 mm

Coloris noir

Référence 1212720
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BH3131
Product key BH3131
Page catalogue Page 417 (C-3-2019)
GTIN 4046356857796
Poids par pièce (emballage compris) 628 g
Poids par pièce (hors emballage) 628 g
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974


Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
Qualité de sertissage élevée et constante