Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Con nuestra amplia cartera de tecnología de carga para la electromovilidad, nos consideramos facilitadores y colaboradores de nuestros clientes y de la sociedad a través de la electrificación y la digitalización con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, detener el calentamiento global y proteger el clima.
Soluciones para su aplicación de electromovilidad
Conductores de coches eléctricos
Encuentre un cable de carga de tipo 2 para su coche eléctrico en Google
Además de la generación de energía limpia, la electromovilidad es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Con tecnología de carga de alto rendimiento, le preparamos para una electromovilidad sostenible, interconectada y práctica. ¡Logremos juntos la transición de la movilidad!
Más información sobre electromovilidad
Principios de la tecnología de carga
¿Qué estándares de carga existen y cómo funciona el proceso de carga?
NACS se acerca – y nosotros formamos parte de ello
Cables de carga AC y DC para las máximas exigencias
El North American Charging Standard (NACS) está ganando terreno y sustituirá al estándar de carga CCS de tipo 1 a largo plazo. NACS desempeñará, por tanto, un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte.
Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, queremos satisfacer los requisitos cambiantes de nuestros clientes; por ello, ofrecemos cables de carga NACS de conformidad con SAE y con la certificación UL que satisfacen las exigencias particularmente elevadas – tanto para la carga AC como para High Power Charging.
El Megawatt Charging System (MCS)
Potencias de carga de hasta 3,75 MW para utilitarios pesados
El Megawatt Charging System (MCS) se convertirá en un sistema de carga rápida normalizado internacionalmente para utilitarios pesados y alcanzará potencias de carga de hasta 3,75 MW.
Desde que se fundó el grupo de trabajo MCS CharIN en 2018, trabajamos en la definición de requisitos para el desarrollo del estándar de carga MCS.
Esperamos ofrecer los correspondientes cables de carga MCS previsiblemente a principios de 2026 y las entradas de carga para vehículos MCS con la alta calidad habitual de Phoenix Contact a medio plazo.
Descubrir ahora como E-Paper
El nuevo folleto sobre electromovilidad
Descubra nuestra amplia gama de tecnologías de carga para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga en las más de 160 páginas. También puede averiguar todo lo que necesita saber sobre nuestra empresa y conocer los fundamentos de la tecnología de carga.