CHARX power - electrónica de potencia DC para puntos de carga rápida

Distribución y electrónica de potencia DC para estaciones de carga rápida

Nuestros eficientes módulos de potencia CHARX power basic y el módulo de distribución CHARX power distribute permiten un funcionamiento rentable de su infraestructura de recarga DC. El sistema modular de 19 pulgadas permite escalar las potencias de carga hasta High Power Charging (HPC) y simplifica considerablemente la instalación y el mantenimiento de sus estaciones de carga rápida.

Sus ventajas

  • El sistema de 19" con conexión rápida simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Funcionamiento eficiente gracias a un alto rendimiento y una elevada densidad de potencia
  • Potencia de carga ampliable gracias a la interconexión flexible de los módulos
  • El módulo de distribución suministra tensión de red a los módulos de potencia de forma eficiente
  • Funcionamiento seguro gracias a las numerosas funciones de protección integradas

Vídeo de producto Sistema de 19"

El sistema modular de 19" en detalle Realice el montaje en rack rápido de sus estaciones de recarga DC

El sistema CHARX en formato estandarizado de 19" consta de varios módulos coordinados para distribuir, convertir y controlar la corriente de carga: el nuevo módulo de distribución CHARX power distribute, el nuevo módulo de control CHARX control integrated y los módulos de potencia CHARX power basic pueden combinarse para adaptarse a cualquier situación de carga.

En comparación con el equipamiento clásico con componentes de carril DIN, el diseño modular reduce considerablemente la complejidad de una estación de recarga DC y permite un montaje e intercambio rápidos de los módulos.

Mapa de imágenes interactivo: El sistema modular CHARX para montaje en rack de 19"
Módulo de control de potencia
CHARX control integrated combina todas las funciones para controlar y monitorizar su estación de recarga de 19". El módulo de control gestiona hasta cinco módulos de potencia de 30 kW para una carga rápida DC de hasta 150 kW. Simplifica el diseño, la instalación y el mantenimiento de su poste de carga, ya que combina todos los componentes necesarios, como el control de carga, la monitorización del aislamiento, los contactores de alimentación, el fusible, la fuente de alimentación auxiliar de 24 V y muchos otros componentes. Permiten, por ejemplo, controlar el ventilador del armario de control, medir la temperatura y medir la tensión de salida. También ofrece amplias interfaces de comunicación para facilitar la integración del sistema y el acceso remoto.
Ir directamente al módulo de control
Módulo de distribución
CHARX power distribute alimenta hasta cinco módulos de potencia de su estación de carga rápida de 19" con tensión de red AC. El módulo de control también recibe corriente. La protección contra sobretensiones integrada, los interruptores automáticos y la protección contra sobrecalentamiento garantizan la máxima seguridad para todos los módulos y cables postconectados. Esto permite la conexión con protección por fusible de módulos de potencia de la categoría de sobretensión II.
Ir directamente al módulo de distribución
Módulos de potencia
Los módulos de carga rápida de alta eficiencia CHARX power basic permiten el funcionamiento económico de su infraestructura de recarga DC. Convierten la corriente de red AC en corriente DC, necesaria para la carga rápida de vehículos eléctricos. Los módulos rack compactos de 19" pueden instalarse directamente en la estación de recarga e interconectarse según las necesidades de potencia.
Ir directamente al módulo de potencia AC/DC
Interconexión de hasta cinco módulos de potencia
Con el diseño modular de un poste de carga en formato de 19", se puede conseguir una potencia de carga de hasta 150 kW interconectando hasta cinco módulos de potencia de 30 kW.
Tecnologías de conexión rápida
La conexión rápida push-in y la conexión por palanca articulada T-LOX permiten utilizar extremos de cable pelados o con puntera. Esto permite una instalación y un mantenimiento rápidos.
Estructura eficiente y compacta
En particular en las ubicaciones urbanas de los postes de carga, la necesidad de espacio es un factor decisivo. Los sistemas comparables con idéntica potencia de carga requieren mucho más espacio y un trabajo adicional de cableado.
Amplias interfaces
Con la ayuda de las interfaces de comunicación CCS, bus CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 y E/S, puede conectar fácilmente sus equipos periféricos, como el cable de carga, los paneles táctiles, los lectores RFID, los LED de estado y la electrónica de potencia.
Programación libre según IEC 61131
El módulo de control CHARX control integrated puede utilizarse de forma muy flexible gracias a la programación libre según IEC 61131. De este modo, podrá diseñar el software y la interfaz de usuario de su estación de recarga totalmente a medida.

Comparación de nuestros módulos de potencia DC Decida qué módulo se adapta a su aplicación

Módulo DC/DC 30 kW
Módulo AC/DC 30 kW
Módulo AC/DC 87,5 kW
Módulo DC/DC 30 kW

Módulo AC/DC 30 kW

Módulo AC/DC 87,5 kW

Tipo de montaje Montaje en rack de 19" Montaje en rack de 19" Montaje en el armario del sistema disponible por separado
Corriente de salida 100 A 100 A 125 A
Rendimiento >95 % >95 % >97 %
Normas DIN EN 61851-21-2, clase B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, clase B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, clase A IEC 61851-23:2014
Aislamiento galvánico
Dimensiones (An x Al x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades rack en estándar de 19") 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades rack en estándar de 19") 536 mm x 222 mm x 600 mm
Ir al producto Ir al producto Ir al producto
Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Los módulos de carga rápida de 30 kW CHARX power basic están disponibles como convertidores AC/DC y convertidores DC/DC. Pueden montarse directamente en la estación de recarga y proporcionan un suministro de potencia estable para cargar coches eléctricos. Los módulos de potencia cumplen todas las normas europeas de seguridad y CEM.

Con una medida estándar de 19" y tecnología de conexión rápida Push-Lock y T-LOX, permiten una instalación y puesta en servicio rápidas.

Nuestro módulo de distribución AC de un vistazo Más información sobre tecnología y funciones

Módulo de distribución AC
Módulo de distribución AC

Tipo de montaje Montaje en rack de 19"
Funciones de protección integradas Protección contra sobretensiones, interruptores automáticos y protección contra sobrecalentamiento
Entrada AC 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
Salidas AC 5 salidas de 3 x 63 A cada una, 1 salida de 3 x 6 A
Normas IEC 61851-1:2017
Dimensiones (An x Al x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades rack en estándar de 19")
Ir al producto
Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

El módulo de distribución CHARX power distribute alimenta todos los componentes de su estación de recarga de 19". La tensión de red AC entrante puede distribuirse hasta en cinco módulos de potencia. El módulo de control también recibe corriente.

Una protección contra sobretensiones integrada, los interruptores automáticos integrados y la protección contra sobrecalentamiento garantizan la máxima seguridad para los módulos y cables postconectados.

Flexible, versátil y sencillo Descubra las demás ventajas de nuestro sistema de 19"

Estación de recarga modular
Suministro de estaciones de recarga
Módulo de distribución para estaciones de recarga de 19"
Estación de recarga modular

Con el sistema modular CHARX para montaje en rack de 19", la potencia de carga se puede escalar según sea necesario de 30 a 150 kW conectando hasta cinco módulos de 30 kW, tanto en la preconfiguración como el reacondicionamiento.

Los módulos integran la distribución, la conversión y el control completos de la corriente de carga.

Suministro de estaciones de recarga

Los campos de aplicación de los módulos CHARX power son muy diversos. Principalmente, se utilizan para integrarse en estaciones de recarga.

Pero también se pueden realizar aplicaciones en otros ámbitos, como la carga de baterías de reserva para aplicaciones en la industria DC o la carga de contenedores de baterías móviles necesarios para su uso en obras.

Todos los módulos cumplen con la clase de emisiones B, por lo que se pueden utilizar sin problemas en entornos urbanos. Además, los módulos AC/DC también se pueden utilizar en conexiones trifásicas convencionales (32 A).

Módulo de distribución para estaciones de recarga de 19"

Las tecnologías de conexión rápida de Phoenix Contact y las dimensiones estándar consolidadas de 19" permiten una rápida instalación y sustitución de los módulos:

Tanto la conexión rápida push-in como la moderna conexión por palanca articulada T-LOX desarrollada por Phoenix Contact permiten conectar conductores de forma sencilla y directa mediante extremos de cable pelados o con puntera.

Ambas tecnologías permiten realizar la conexión sin necesidad de herramientas adicionales. Se han concebido para la transmisión segura de datos, señales y potencia.

Montaje rápido de una estación de recarga DC con el sistema de 19"

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.