CHARX control professional – sistema de control de carga DC para puntos de carga rápida

Sistemas de control de carga DC para postes de carga rápida

Los controladores de carga DC de libre programación CHARX control professional y CHARX control integrated constituyen la inteligencia de las modernas estaciones de recarga para la carga rápida modo 4 según IEC 61851-23. Se comunican con el vehículo eléctrico, monitorizan el proceso de carga, regulan parámetros como la corriente de carga y se encargan opcionalmente de otras tareas.

Sus ventajas

  • El control de carga de 19" combina todas las funciones en un solo equipo
  • El sistema de 19" con conexión rápida simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Flexibilidad de uso gracias a la libre programación según IEC 61131
  • Escaso esfuerzo de programación gracias a los bloques de función prefabricados
  • Sencilla integración en el sistema gracias al gran número de interfaces

Comparativa de nuestros controles de carga DC Decida qué sistema de control se adapta mejor a sus requisitos

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control integrated

CHARX control professional

Aplicación y tipo de montaje Inserción y conexión rápida en estación de recarga de rack de 19" – integración de todos los componentes necesarios Instalación clásica en la estación de recarga con carril DIN – posibilidad de diseño personalizado
Funciones integradas Control de carga, módem de radiotelefonía móvil, monitorización del aislamiento, contactores, fusible, fuente de alimentación de 24 V Control de carga, módem de radiotelefonía móvil
Interfaces integradas Carga CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, bus CAN, E/S, tarjeta SIM, desconexión de emergencia, 230 V para ventilador Carga CCS, carga CHAdeMO, carga AC, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, bus CAN, E/S, tarjeta SIM, tarjeta SD
Puntos de recarga compatibles 1 x DC 1 x DC, 1 x AC
Potencia de carga DC admitida 500 kW (500 A / 1000 V) Ilimitado
Programación libre según IEC 61131
Dimensiones (An x Al x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades rack en estándar de 19") 285 mm x 158 mm x 70 mm
Más información sobre el sistema de control de 19" Más información sobre el control de carriles DIN

Accesorios adecuados Añada otras funciones, según sus requisitos

Contador de energía DC para carga conforme a la ley de calibración
Antena de radiotelefonía móvil
Tarjeta SD con licencia de usuario para bloques de función PC Worx
Contador de energía DC para carga conforme a la ley de calibración

Antena de radiotelefonía móvil

Tarjeta SD con licencia de usuario para bloques de función PC Worx

Ir al producto Ir al producto Ir al producto

Vídeo de producto Sistema de 19"

El sistema modular de 19" en detalle Realice el montaje en rack rápido de sus estaciones de recarga DC

El sistema CHARX en formato estandarizado de 19" consta de varios módulos coordinados para distribuir, convertir y controlar la corriente de carga: el nuevo módulo de distribución CHARX power distribute, el nuevo módulo de control CHARX control integrated y los módulos de potencia CHARX power basic pueden combinarse para adaptarse a cualquier situación de carga.

En comparación con el equipamiento clásico con componentes de carril DIN, el diseño modular reduce considerablemente la complejidad de una estación de recarga DC y permite un montaje e intercambio rápidos de los módulos.

Mapa de imágenes interactivo: El sistema modular CHARX para montaje en rack de 19"
Módulo de control de potencia
CHARX control integrated combina todas las funciones para controlar y monitorizar su estación de recarga de 19". El módulo de control gestiona hasta cinco módulos de potencia de 30 kW para una carga rápida DC de hasta 150 kW. Simplifica el diseño, la instalación y el mantenimiento de su poste de carga, ya que combina todos los componentes necesarios, como el control de carga, la monitorización del aislamiento, los contactores de alimentación, el fusible, la fuente de alimentación auxiliar de 24 V y muchos otros componentes. Permiten, por ejemplo, controlar el ventilador del armario de control, medir la temperatura y medir la tensión de salida. También ofrece amplias interfaces de comunicación para facilitar la integración del sistema y el acceso remoto.
Ir directamente al módulo de control
Módulo de distribución
CHARX power distribute alimenta hasta cinco módulos de potencia de su estación de carga rápida de 19" con tensión de red AC. El módulo de control también recibe corriente. La protección contra sobretensiones integrada, los interruptores automáticos y la protección contra sobrecalentamiento garantizan la máxima seguridad para todos los módulos y cables postconectados. Esto permite la conexión con protección por fusible de módulos de potencia de la categoría de sobretensión II.
Ir directamente al módulo de distribución
Módulos de potencia
Los módulos de carga rápida de alta eficiencia CHARX power basic permiten el funcionamiento económico de su infraestructura de recarga DC. Convierten la corriente de red AC en corriente DC, necesaria para la carga rápida de vehículos eléctricos. Los módulos rack compactos de 19" pueden instalarse directamente en la estación de recarga e interconectarse según las necesidades de potencia.
Ir directamente al módulo de potencia AC/DC
Interconexión de hasta cinco módulos de potencia
Con el diseño modular de un poste de carga en formato de 19", se puede conseguir una potencia de carga de hasta 150 kW interconectando hasta cinco módulos de potencia de 30 kW.
Tecnologías de conexión rápida
La conexión rápida push-in y la conexión por palanca articulada T-LOX permiten utilizar extremos de cable pelados o con puntera. Esto permite una instalación y un mantenimiento rápidos.
Estructura eficiente y compacta
En particular en las ubicaciones urbanas de los postes de carga, la necesidad de espacio es un factor decisivo. Los sistemas comparables con idéntica potencia de carga requieren mucho más espacio y un trabajo adicional de cableado.
Amplias interfaces
Con la ayuda de las interfaces de comunicación CCS, bus CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 y E/S, puede conectar fácilmente sus equipos periféricos, como el cable de carga, los paneles táctiles, los lectores RFID, los LED de estado y la electrónica de potencia.
Programación libre según IEC 61131
El módulo de control CHARX control integrated puede utilizarse de forma muy flexible gracias a la programación libre según IEC 61131. De este modo, podrá diseñar el software y la interfaz de usuario de su estación de recarga totalmente a medida.
Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al módulo de control de 19" CHARX control integrated con todo lujo de detalles. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Montaje rápido de una estación de recarga DC con el sistema de 19"

El controlador para el carril DIN en detalle Descubra las versátiles interfaces de CHARX control professional

Mapa de imágenes interactivo: Control de carga DC CHARX control professional
Interfaz de radiotelefonía móvil
Para utilizar funciones como la gestión de usuarios, la facturación y el diagnóstico remoto, conecte el control de carga a un sistema de backend a través de OCPP (Open Charge Point Protocol) utilizando la interfaz de radiotelefonía móvil integrada.
Interfaces Ethernet
Puede utilizar los dos puertos Ethernet para visualizar el proceso de carga en un panel táctil, para programar a través de PC Worx, así como para la integración en un sistema de gestión de carga y consumo.
LED de estado
Los LED le muestran de forma sencilla el estado del controlador de carga y el tráfico de datos de las interfaces de comunicación. Además, puede utilizar los LED para el diagnóstico de fallos.
Ranura para tarjeta SD
Aquí se inserta una tarjeta SD disponible por separado que contiene la licencia de uso para los bloques de programación PC Worx preconfeccionados. La tarjeta SD también puede utilizarse para guardar procesos de carga registrados y para transferir la configuración del controlador a otros controladores de carga.
Interfaz de carga AC
Para garantizar un proceso de carga AC de conformidad con la norma, a través de la interfaz de carga AC según IEC 61851-1, el controlador intercambia los parámetros de carga necesarios con el vehículo.
Interfaz de carga CCS
Para permitir una carga rápida DC de conformidad con la norma, a través de la interfaz de carga CCS según IEC 61851-23, el controlador intercambia los parámetros de carga necesarios según DIN SPEC 70121 con el vehículo.
Sistema de control de la electrónica de potencia
A través de la interfaz de bus CAN se transfieren los parámetros de carga necesarios, como la corriente, la tensión y la potencia, a la electrónica de potencia. Para los módulos de potencia CHARX power, le ofrecemos bloques de función PC Worx prefabricados que le permiten reducir su trabajo de ingeniería.
Conexión de contadores de energía
Para medir los consumos de energía y contabilizar con precisión los procesos de carga, conecte los contadores de energía AC y DC mediante las interfaces serie RS-232 y RS-485.
Conexión del lector RFID
A través de RS-232 o RS-485 puede conectarse un lector de tarjetas RFID; esto permite a los usuarios autorizarse para el proceso de carga, ya sea frente a un sistema de backend o la lista positiva RFID local.
E/S digitales
16 entradas y salidas digitales permiten la conexión específica para el cliente de otros componentes, por ejemplo, el sistema de control de los contactores DC, la evaluación del monitor de aislamiento, la monitorización del enclavamiento de la puerta o la activación de los LED de estado de carga.
El control de carga es programado por una persona utilizando bloques de función preconfeccionados en PC Worx

Numerosas posibilidades de aplicación Programación libre según IEC 61131

CHARX control professional y CHARX control integrated pueden programarse libremente según IEC 61131 para ajustarse a su aplicación de carga personalizada.

Con ello, obtiene un versátil control de carga para cubrir los diversos requisitos. De este modo, podrá diseñar el software y la interfaz de usuario de su estación de recarga totalmente a medida.

Reduzca su trabajo de ingeniería gracias a los bloques de función PC Worx preconfeccionados para la comunicación del vehículo según DIN SPEC 70121.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.