CHARX power distribute alimenta hasta cinco módulos de potencia de su estación de carga rápida de 19" con tensión de red AC. El módulo de control es alimentado con corriente. Una protección contra sobretensiones integrada, interruptores automáticos y una protección contra sobrecalentamiento garantizan la máxima seguridad de todos los módulos y cables conectados a continuación. Esto permite la conexión protegida de módulos de potencia de la categoría de sobretensión II.
CHARX AC-DIS/150KW
-
Módulo distribuidor AC
1342893
CHARX power distribute, Unidad de distribución AC (PDU) para el montaje de estaciones de recarga DC, Montaje en rack de 19", salida: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
Detalles de producto
| Rango de tensión de entrada | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Corriente de entrada | 3x 232 A |
| Estructura de la red | Red en estrella (TN-S, TT) |
| Potencia nominal | 150 kW |
| Alimentación de periferia externa | |
| Número salidas | 5 |
| Gama de tensión de salida | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
| Alimentación de periferia externa | |
| Número salidas | 1 |
| Gama de tensión de salida | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
| Potencia de entrada | |
| Denominación | Potencia de entrada |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por palanca articulada T-LOX |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 25 mm² ... 95 mm² |
| Longitud de pelado | 25 mm |
| Potencia de salida | |
| Denominación | Potencia de salida |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| rígido | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Señales | |
| Denominación | Señales |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Salida de señal | |
| Identificación de la conexión | Controlador de temperatura (OTP) |
| Función | Reenvío de estado de funcionamiento |
| Contacto de conmutación (sin potencial) | Contacto NA |
| Tensión de conmutación | 30 V DC |
| Capacidad de corriente | 1 A |
| Salida de señal | |
| Identificación de la conexión | Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) |
| Función | Reenvío de estado de funcionamiento |
| Contacto de conmutación (sin potencial) | Contacto NA |
| Tensión de conmutación | 30 V DC |
| Capacidad de corriente | 1 A |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | no |
| Tipo de producto | Módulo distribuidor AC |
| Familia de productos | CHARX power distribute |
| Ventiladores internos | sí |
| Dirección de la corriente de aire | de delante hacia atrás |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I |
| Categoría de sobretensión (IEC 60664-1) | III |
| Grado de polución | 2 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 483 mm |
| Altura | 134 mm |
| Profundidad | 598 mm |
| Unidad rack | 3 HE |
| Tipo de montaje | Montaje en rack de 19" |
| Material carcasa | Aleación de Zn-Al |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| Nivel de ruido | < 67 dB (1 m) |
| Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales. | |
| Denominación de norma | Sistemas de carga conductivos para vehículos eléctricos; parte 1: Requisitos generales |
| Normas/disposiciones | IEC 61851-1 |
| Especificaciones UL | |
| Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| Código de artículo | 1342893 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CMERZE |
| GTIN | 4063151653668 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14.000 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13.700 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044060 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370107 |
| ECLASS-15.0 | 27370107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (n.º CAS: 2451-62-9) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
| SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 377,43 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1232243
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - Cable de carga DC 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Cable de carga DC 1107339
-
PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Dispositivo RFID 1309687
-
WP 4185-WHPS - Panel web 1148690
-
RIF-1-BPT/2X21 - Zócalo de relé 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Equipo de medición 1269236
Sus ventajas
Alimentación eficiente y compacta de todos los módulos de potencia en la estación de carga
Instalación y mantenimiento rápidos gracias al estándar de 19" y a la conexión rápida push-in
Cumplimiento de las normas europeas de seguridad y CEM según EN 61000
Incluye protección contra sobretensiones, interruptores automáticos y protección contra sobrecalentamiento
Permite la conexión con protección por fusible de módulos de potencia de la categoría de sobretensión II
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago