La luz LED se ha previsto para la iluminación en armarios de control. El prisma integrado en la cubierta de las luces hace que la iluminación del armario de control sea óptima. El soporte de la luz puede fijarlo con imanes o tornillos. En el soporte la luz es giratoria. Para conectar la tensión de alimentación debe hacerlo con la conexión push-in en la luz. Para ello no necesita ningún conector especial. Puede conmutar varias luces de forma sucesiva. En cuanto la lámpara recibe tensión, está operativa y se encuentra en el modo de sensor de movimiento (estado por defecto a la entrega) o en el modo de encendido permanente. Mediante un pulsador es posible cambiar entre el modo de sensor de movimiento y el modo de encendido permanente.
PLD E 409 W 350 MS
-
Lámpara LED para armario de control
1319573
Luminaria LED para el armario de control, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longitud: 350 mm, índice de protección: IP20, giratoria (rango de giro ±90°), con sensor de movimiento, incluidos los accesorios de montaje
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Recognized
ID de homologación: E255026Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro del gasto de cableado en armarios de control alineados gracias a la conexión en serie
Iluminación óptima del armario de control gracias a la prismática y oscilación integradas
Amplio rango de entrada 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Rango de temperatura ampliado: -25 °C ... +70 °C (con 24 V DC)
La duración del LED de 50.000 h (valor L70) evita el cambio de la lámpara
Sensor de movimiento