La electrónica de potencia de alta eficiencia para montaje en rack de Phoenix Contact le ofrece una alta seguridad de la inversión. Permite el funcionamiento rentable de su infraestructura de recarga DC para la carga rápida de vehículos eléctricos. El sistema modular y ampliable está optimizado para la carga DC con altas tensiones y corrientes. Se puede facilitar una potencia de carga de hasta 350 kW por cada armario de sistema.
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
-
Módulo de potencia DC
1162690
CHARX power basic, Módulo de carga rápida para el montaje de postes de carga DC, entrada: 3 fásico, salida: 200 V DC...920 V DC / 125 A. El funcionamiento del módulo de potencia DC requiere el correspondiente armario de control del sistema CHARX PS-CAB/4x87.5KW (código de artículo 1165442)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Costes de instalación bajos gracias a Plug & Play y funcionamiento eficiente con un alto grado de efectividad
Diseño innovador y compacto y alta densidad de potencia
Puesta a punto rápida gracias a los módulos de potencia aptos para hot swap
Potencia ampliable por punto de recarga gracias al equipamiento flexible de los armarios de sistema y a la conexión de los módulos de potencia
Funcionamiento de parques de carga grandes, en el rango de megavatios, gracias a la interconexión de varios armarios de sistema
Carga bidireccional para aplicaciones V2G y Peak-Shaving