Conectores de potencia

Conectores de potencia en M12 hasta M58

Conexión de alto rendimiento

Utilice los conectores de potencia para la conexión de equipos compactos y accionamientos eléctricos.

Regresar a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores de potencia

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros conectores circulares para aplicaciones de potencia cubren todo tipo de aplicaciones: desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 con potencias de transmisión elevadas hasta 150 A con 630 V. Benefíciese de una gama completa: desde el lado del cable pasando por el lado del equipo hasta la placa de circuito impreso.

Sus ventajas

  • Integración de equipos simplificada con conectores para distintas situaciones de montaje
  • Alimenta también equipos y accionamientos compactos con conectores de potencia M12
  • Evitar fallos de conexión con conectores de potencia codificados

Conectores de potencia M12

Conectores de potencia M12  

Conectores de potencia M12

Los equipos cada vez son más compactos y además la necesidad de potencia eléctrica aumenta. Nuestros productos de la serie M12 Power le ofrecen la tecnología de conexión de equipos adecuada. 

El tamaño M12 abre nuevos ámbitos de aplicación para el suministro de energía de sus accionamientos eléctricos y sistemas de control.

Los conectores circulares M12 Power son seguros frente a conexiones defectuosas:

  • con codificación S para la alimentación AC hasta 16 A/690 V
  • con codificación T para la alimentación DC hasta 12 A/60 V
  • con codificación K para la alimentación AC hasta 16 A/690 V
  • con codificación L para la alimentación DC hasta 16 A/63 V
  • con codificación M para la alimentación AC hasta 8 A/690 V

 

Conectores de potencia de M17 a M58

Conectores de potencia de M17 a M58  

Conectores de potencia de M17 a M58

Conecte sus accionamientos eléctricos fácilmente y con ahorro de tiempo. La oferta completa incluye todos los rangos de potencia y diseños que necesita para el cableado del accionamiento al armario de control. Los conectores circulares M23 de la serie PRO completan la gama.

  • M17: hasta 20 A/630 V, 3+PE polos hasta 5+3+PE polos
  • M23: hasta 30 A/630 V, 5+PE polos hasta 4+3+PE polos
  • M40: hasta 70 A/630 V, 2+3+PE polos hasta 4+3+PE polos
  • M58: hasta 150 A/630 V, 2+3+PE polos hasta 4+3+PE polos

Sistemas de instalación IPD y QPD

Sistemas de instalación  

Sistemas de instalación

Apueste por una distribución de energía sencilla, robusta y rápida de instalar. Con los sistemas de instalación IPD y QPD puede elegir entre conexiones fijas y enchufables en el equipo y construir así soluciones de distribución flexibles. También pueden realizarse conexiones de equipo sin que sea necesario abrir el equipo. Ahorre hasta un 80 % de tiempo en la conexión in situ: ya sea con la sencilla Push-in Technology o con la rápida conexión por corte de aislante IDC QUICKON.

  • Para cables hasta 5 x 6 mm², para cables flexibles y rígidos
  • Para hasta 690 V/40 A
  • Protegidos hasta IP68/69K y resistentes a golpes hasta IK07

Conectores circulares PRC

Conectores circulares PRC  

Conectores circulares PRC

Los conectores circulares de plástico de la serie PRC resultan ideales para la transmisión de potencia compacta y segura en aplicaciones exteriores, industriales y de edificios. Los conectores para campo, de acoplamiento y para equipos hacen posible numerosas soluciones de conexión para casi cualquier aplicación como la conexión de equipo o la distribución de energía.

  • Transmisión de corrientes elevadas en el mínimo espacio
  • Posibilidad de codificación por colores
  • Elección entre desbloqueo manual o por herramienta
  • Certificados para aplicaciones interiores y exteriores con índice de protección elevado hasta IP69K

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Conectores circulares de la serie PRC

Conectores circulares invertidos y acodados


Conectores para equipos en M12

Conexión de potencia con codificación K, L y M


Vídeo formativo

Conectores circulares M17-M40 PRO.

Referrer: https://www.google.com/