El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Conectores para procesos de soldadura SMT y THR Conectores M8 y M12 para señales, datos y potencia: optimice su cadena de valor añadido con innovadores puertos para equipos para la soldadura THR o SMT.

Conectores M8 y M12 para procesos de soldadura THR y SMT

Desarrollo flexible de equipos gracias a soluciones de conexión versátiles

Phoenix Contact le ofrece un programa único de conectores para equipos para procesos de producción automatizados. Ya sea para señales, datos o potencia: la geometría de montaje uniforme de los diseños compactos M8 y M12 hace que el diseño sea más fácil que nunca.

Conectores para equipos de dos piezas para procesos de soldadura THR y SMT

Conectores para equipos

Nuestros conectores para equipos le ofrecen una flexibilidad única en el diseño del equipo. Automatice el proceso de montaje con conectores para equipos de dos piezas para procesos de soldadura THR y SMT.

Conectores confeccionables con conexión rápida SPEEDCON

Conectores para campo confeccionables

Benefíciese de un confeccionamiento sencillo directamente en campo. Con los conectores confeccionables M8 y M12 podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible. Las variantes con tecnología Push-Lock permiten una conexión sin esfuerzo, segura y sin herramientas.

Conectores para campo recubiertos

Conectores para campo termosellados

Conecte de forma rápida y cómoda sus sensores y actuadores en campo. Elija entre una gran variedad de cables confeccionados. Ofrecemos el mayor programa de productos con diseño M8 y M12 para la transmisión segura de señales, datos y potencia.

Sus ventajas

  • Flexibilidad en el diseño del equipo gracias a los múltiples esquemas de polos y a las codificaciones para señales, datos y potencia en una geometría de montaje uniforme
  • Fácil integración en procesos de producción automatizados gracias a los embalajes Tape-on-Reel o Tray estandarizados
  • Protección fiable de la electrónica: las juntas integradas también evitan en estado enchufado la penetración de polvo o salpicaduras de agua
  • Rápida homologación de equipos gracias a componentes de conexión ya homologados según VDE/cUL
  • Plug and Produce: bloqueo Push-Pull para una inserción rápida y segura
    incluso en espacios reducidos

Ideales para SMT y THR: conectores para equipos M8/M12

Montaje de placas de circuito impreso

Todo sobre el montaje de placas de circuito impreso

Equipe las placas de circuito impreso de forma eficiente y con seguridad de los procesos. Obtenga una visión general de los distintos métodos de montaje de placas de circuito impreso, incluidos los procesos de soldadura SMT y THR. Nuestra tecnología de conexión de equipos es apta para la fabricación manual, semiautomatizada y completamente automatizada.

Conectores M8 y M12 para la soldadura THR y SMT

La gama M8/M12 para procesos SMT (tecnología de montaje superficial) y THR de un vistazo

Todo compacto una vez más: para la automatización industrial tiene a su disposición conectores circulares en distintos tamaños. Los conectores M8 transmiten datos y señales. Los conectores M12 transmiten además energía.