PC de panel en IP65

PC de panel en IP65

Protegidos completamente

Utilice PC industriales de alto rendimiento allí donde se necesiten – directamente en la instalación.

Regresar a PC industriales

Categorías

Buscar en PC de panel en IP65

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los atractivos PC independientes con índice de protección IP65 se pueden configurar a la medida de cada instalación con las numerosas clases de potencia, opciones de pantalla y opciones de montaje. Con opciones de ampliación, como Push Button Box o una columna de señalización, puede integrar más funciones. Con los PC de panel independientes podrá crear conceptos de manejo individuales y de fácil mantenimiento, a modo de tarjeta de visita de su instalación.

Sus ventajas

  • Revalorización de su máquina o instalación con un diseño industrial atractivo y moderno
  • Control de gestos intuitivo gracias a la capacidad multitáctil
  • Teclas, interruptores y desconexión de emergencia directamente en la estación de mando con Push Button Box
  • Rango de temperaturas ampliado desde -20 °C hasta +50 °C
  • Rendimiento de procesador adecuado para la utilización: con procesadores Intel® Core™ i o Intel® Pentium™ de gran eficiencia energética
  • Utilización ergonómica directamente en la máquina – gracias a la protección completa IP65 y al montaje VESA100, en soporte o brazo portante
  • Mantenimiento especialmente sencillo gracias a componentes fácilmente accesibles

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020