PC de 2U y 19 pulgadas para el montaje del soporte de módulos con procesador Intel® Core™ i3-9100TE o Intel Core™ i7-9700TE de 2,40 GHz y hasta 32 GB de memoria de trabajo. Opciones de almacenamiento masivo para hasta 8 TB. Ranuras de ampliación PCI y PCIe con fines de ampliación.
PCs para rack
Nuestros PC para rack le ofrecen el máximo rendimiento del sistema para la captación y el tratamiento de grandes cantidades de datos en la automatización industrial o el Machine Learning en la fabricación de maquinaria e instalaciones. Con la flexibilidad de ampliar el PC de montaje en rack según la aplicación, los ordenadores de rack cumplen el estándar industrial universal de 19". Benefíciese de componentes de la máxima clase de potencia.
BL RACKMOUNT 2U
- PC para rack
BL RACKMOUNT 2U
- PC para rack
2400063
Las ventajas de nuestros PC para rack
- A medida del formato rack de 19" con 2 o 4 unidades rack
- Adecuados para cualquier aplicación gracias a los procesadores Intel escalables, potentes y muy eficientes
- Ampliables mediante ranuras PCI/PCIe
- Alta disponibilidad del sistema y seguridad de los datos gracias a la compatibilidad con RAID (0/1/5/10)
- Fácil mantenimiento mediante dos o tres unidades de disco hot swap
- Más seguridad gracias a la tapa frontal cerrable