PC de panel

PCs de panel

Benefíciese de las ventajas de nuestros PC de panel escalables y modernos para registrar, procesar, medir, controlar y visualizar sus datos. Los PC de panel táctiles son la tarjeta de visita de cualquier solución de visualización. En la versión empotrada o con brazo de soporte en IP65 o IP69k, todos los PC de panel industriales se caracterizan por su robustez, rendimiento y la última tecnología táctil.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1376798
VL3 PPC - Panel PC
VL3 PPC - Panel PC
1376798

PC de panel (PPC) industrial con índice de protección IP66 y procesador Intel® Core™ de la 11.ª generación con hasta 64 GB de RAM y capacidad para dos M.2-2280-SSD. Hay disponibles múltiples opciones de E/S, incluyendo WLAN.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Panel PC
VMT 9000 - Panel PC
1084510

PC de panel robusto configurable con pantalla legible bajo el sol (tecnología táctil analógico-resistiva o PCAP), carcasa cerrada con índice de protección IP66 (frontal/posterior) y rango de temperaturas ampliado. Configurable: entre otros, pantalla, memoria de datos y sistema operativo.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel PC
VL3 PPCS - Panel PC
1644121

PC de panel configurable con opciones de pantalla PCAP de 10,1" y 12,1", procesador Intel Atom® x6211E o x6413E, opciones de memoria NVMe y memoria de trabajo configurables. Otras opciones de configuración incluyen la ampliación del almacenamiento masivo y opciones de conexión como WLAN y puertos Ethernet adicionales.

Las ventajas de nuestros PC de panel

  • Adecuados para cualquier instalación con tamaños de pantalla de 7" a 21"
  • Pantallas táctiles capacitivas proyectivas de última generación para la detección precisa de puntos táctiles en entornos industriales: admiten el uso de guantes y entornos húmedos
  • Rendimiento del procesador adecuado para el uso gracias a los procesadores Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i de alto rendimiento y muy eficientes de última generación
  • Alta disponibilidad del sistema mediante un diseño apto para la industria sin ventilador y la renuncia a piezas móviles
  • Ampliables de forma flexible con tarjetas de ampliación opcionales, p. ej. puertos Ethernet adicionales
  • Opción de hardware seguro mediante TPM 2.0

Valueline: la nueva generación de PC industriales

Nuevos productos

Rugged-Serie WP-6000
VL3 FPM con diferentes tamaños de pantalla

Paneles web resistentes

Para entornos exigentes

La nueva serie Rugged-WP-6000 ofrece paneles web robustos para entornos exigentes. Gracias a su amplio rango de temperatura, su alta resistencia al impacto y su legibilidad a la luz solar, son ideales para aplicaciones robustas en exteriores.

Características principales

  • Rango de temperatura ampliado: (-30 °C ... +65 °C)
  • Gran resistencia al impacto (40g) y a las vibraciones (5g)
  • Pantallas legibles a la luz solar con protección UV e IR
  • Pantallas táctiles PCAP de 7 a 15,6" con gran capacidad de respuesta
  • Sensor de movimiento y luz ambiental integrado

Sus ventajas

  • Hardware robusto para entornos adversos con cristal de 3 mm de grosor, disipador de calor más grande y carcasa más resistente
  • Abierto y utilizable en cualquier sistema de terceros
  • Puede manejarse con guantes y es apto para su uso en entornos húmedos
  • Ideal para cualquier visualización basada en HTML5 o navegador

Monitores táctiles de pantalla plana

Para la industria

VL3 FPM son pantallas planas y amplían la cartera de PC de panel VL3. Estos monitores combinan el aspecto, el tacto y las propiedades mecánicas de las HMI VL3 PPC y xP 6000 y ofrecen opciones de conectividad ampliadas en comparación con los monitores de la serie BL FPM.

Características principales

  • Amplia selección de tamaños de pantalla
  • Misma apariencia que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Mismas propiedades mecánicas que los paneles HMI xP 6000 y los PC de panel VL3
  • Instalación flexible con o sin armario de control
  • Opciones de conectividad ampliadas

Sus ventajas

  • Misma apariencia y dimensiones que las HMI TP 6000/WP 6000 y los PC de panel VL3
  • Opciones de conexión mejoradas, incluidas 2 salidas USB y la posibilidad de elegir entre señal VGA, DP o HDMI
  • Pueden manejarse con guantes y son adecuados para condiciones ambientales húmedas

Más información
Detalle de nuestros HMI y PC industriales

Consulte el E-paper para obtener más detalles, como los datos técnicos o la información de la gama de interfaces hombre-máquina y PC industriales.

Descargue el E-paper ahora
Un hombre trabajando con HMI y PC industriales