VL3 PPC - Panel PC
1376798

The product will comply with CRA requirements

PC de panel (PPC) industrial con índice de protección IP66 y procesador Intel® Core™ de la 11.ª generación con hasta 64 GB de RAM y capacidad para dos M.2-2280-SSD. Hay disponibles múltiples opciones de E/S, incluyendo WLAN.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Procesador Intel® Core™ o Celeron® de la 11.ª generación
Pantallas multitáctiles FHD de 15,6, 18,5 y 21,5 pulgadas
1 puerto DP++-
Compatible con TPM 2.0 y Intel® AMT
Opciones de expansión de E/S
WLAN opcional
Capacidad para dos M.2-SSD