VL3 PPCS12 2430
-
Panel PC
1494293
PC de panel VL3 con índice de protección IP66, pantalla táctil PCAP de 12", procesador Intel Atom® x6413E, 16 GB de memoria de trabajo, almacenamiento masivo de 120 GB
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | PC de panel |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel Atom® x6413E 1.5 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Memoria principal | 16 GB LPDDR4 |
| Memoria de datos | 120 GB, 3D TLC |
| Refrigeración | pasivo |
| Sistema RAID | sin sistema RAID |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA) |
| Formatos de la pantalla | 16:9 |
| Tecnología Touch | proyectivo-capacitivo (PCAP) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
| Brillo | 500 cd/m² |
| MTBF | 50 000 horas |
| Gama de colores | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de lectura izquierdo | 88,00 ° |
| Ángulo de lectura derecho | 88,00 ° |
| Ángulo de lectura arriba | 88,00 ° |
| Ángulo de lectura abajo | 88,00 ° |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente máxima | 2,44 A (24 V DC) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Salida de monitor | 1x DP++ 1.4 |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I226-IT |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 302 mm / 229 mm / 73 mm (Medida constructiva exterior) |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 292 mm / 219 mm / (Sección de montaje) |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material de la placa frontal | Aluminio (natural anodizado) |
| Material carcasa | Chapa de acero |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 (Parte delantera (soporte para panel frontal)) |
| IP30 (Parte trasera/alrededor, si está instalado VESA) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15 g, 11 ms de duración de pulso |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| UL, EE.UU. / Canadá | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Tipo de montaje | Corte de pared |
| Soporte VESA | |
| Sistema de soporte | VESA MIS-D 100 C |
| Código de artículo | 1494293 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBAAB |
| GTIN | 4063151941284 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.460 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.120 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
SI-RND-U1A - Interfaz de datos 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Cobertor 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Brida de sujeción 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Fuente de alimentación 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Fuente de alimentación 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Fuente de alimentación 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Fuente de alimentación 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Convertidor DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Convertidor DC/DC 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batería 1289761
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago