Box PC (BPC) industrial con índice de protección IP30 y procesador Intel® de 11.ª generación. El sistema puede configurarse con hasta 64 GB de memoria de trabajo. Permite el uso de hasta dos SSD M.2 2280 con una configuración de 960 GB por unidad. Múltiples opciones de E/S configurables, con WLAN y una ranura de ampliación PCIe opcional.
Box PCs
Nuestros compactos Box PC están diseñados para una amplia gama de tareas de automatización - desde la sencilla captación de datos hasta aplicaciones IoT y Edge complejas. Benefíciese de un diseño especialmente robusto y que ahorra espacio mediante el montaje sobre perfiles de carril o en la pared. Nuestros PC embebidos ofrecen una solución de PC industrial adecuada para prácticamente todas las industrias y todas las aplicaciones gracias a su rendimiento escalable y a una amplia gama de interfaces.
Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6413E eficiente y disponible a largo plazo, 16 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 120 GB incorporada.
Box PC (BPC) industrial especialmente compacto, sin ventilador, con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6000, así como opciones de conexión líder en el sector.
El sistema ofrece una variedad de procesadores y está preconfigurado con memoria de trabajo DDR4 y memoria de estado sólido NVMe integrada. El VL3 UPC puede configurarse con una memoria de estado sólido M.2 adicional y una variedad de opciones de E/S, entre ellas WLAN, interfaces de comunicación serie, puertos Ethernet adicionales y 4G/LTE.
Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6211E eficiente y disponible a largo plazo con 8 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 60 GB incorporada.
Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6211E eficiente y disponible a largo plazo con 2 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 30 GB incorporada.
El kit HIGH WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB... actualiza un PC industrial de Phoenix Contact de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Solo se puede actualizar un PC industrial Phoenix Contact que se haya vendido y configurado con un sistema operativo Windows. Las plataformas de PC industrial compatibles son: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)
Box PC industrial (BPC) compacto y sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6413E eficiente y disponible a largo plazo, 16 GB de memoria de trabajo LPDDR4 y memoria SSD NVMe de 240 GB incorporada.
El kit ENTRY WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB... actualiza un PC industrial de Phoenix Contact de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Solo se puede actualizar un PC industrial Phoenix Contact que se haya vendido y configurado con un sistema operativo Windows. Las plataformas de PC industrial compatibles son: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
El kit VALUE WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB... actualiza un PC industrial de Phoenix Contact de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 o Windows 10 IoT 2021 LTSC al sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Solo se puede actualizar un PC industrial Phoenix Contact que se haya vendido y configurado con un sistema operativo Windows. Las plataformas de PC industrial compatibles son: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Ventajas de nuestros Box-PC
- Elevada disponibilidad del sistema con diseño compacto mediante una estructura apta para entornos industriales, sin ventiladores y que prescinde de piezas móviles
- Uso versátil gracias a las diferentes opciones de montaje, p. ej., sobre el carril DIN
- Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación gracias a los procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ de última generación
- Ampliables de manera flexible mediante tarjetas de ampliación y ranuras PCIe opcionales
- Opción de hardware seguro mediante TPM 2.0