VL3 BPC
-
Box PC
1376797
Box PC (BPC) industrial con índice de protección IP30 y procesador Intel® de 11.ª generación. El sistema puede configurarse con hasta 64 GB de memoria de trabajo. Permite el uso de hasta dos SSD M.2 2280 con una configuración de 960 GB por unidad. Múltiples opciones de E/S configurables, con WLAN y una ranura de ampliación PCIe opcional.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Box PC |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Peso | 3,8 kg (sin ampliación PCIe) |
| 4,3 kg (con ampliación PCIe) | |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Celeron® 6305E, Número de núcleos: 2 x 1,8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E, Número de núcleos: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2,6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2,8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Tecnología de codificación no china) |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Introprise LTSC 2024 x64 | |
| Memoria principal | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 960 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Refrigeración | pasivo |
| Opción PCI 1 | sin puesto enchufable |
| Ranura abierta para PCIe | |
| configurable | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| Sistema RAID | 0, 1 |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | sin pantalla |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| Visu+ | |
| Funcionalidad | |
| Número de puntos de E/S | 8 |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC ±20 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Absorción de corriente máxima | En función de la configuración |
| Absorción de corriente típica | En función de la configuración |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Digital: | |
| Tecnología de conexión | Conector de 10 polos extraíble |
| Rango de tensión de entrada | 0 V ... 5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 0,8 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 2 V ... 5 V |
| Digital: | |
| Tecnología de conexión | Conector de 10 polos extraíble |
| Número de salidas | 8 |
| Tensión de salida | 5 V |
| Corriente de salida máxima por canal | 50 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 85 mA |
| Gama de tensión de salida | 0 V ... 5 V |
| Tensión de salida en estado de desconexión | 0,7 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | 10 mA (Conmutación M) |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4 USB 3.1 externos 1 USB 3.1 interno |
|
| 2x DP++ | |
| Interfaces opcionales | 1x 1000 MBit/s, 2x COM (RS-232/422/485), 2x USB |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| 4 D-SUB 9, RS-232/422/485, seleccionables | |
| 4 D-SUB 9 sin potencial, RS-232/422/485, seleccionables | |
| LAN inalámbrica | |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 70 mm / 225 mm / 230 mm (Sin PCIe) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (Con PCIe) | |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C (Caudal de aire < 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (Caudal de aire ≥ 0,5 m/s) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | 2000 m (sobre el nivel del mar) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1376797 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBAAA |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 100 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - Placa de montaje 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - Placa de montaje 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - Kit de montaje 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - Soporte de montaje 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - Kit de montaje 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Batería 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Paquete de software 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Paquete de software 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Paquete de software 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1790137
Sus ventajas
Procesador Intel® Core™ o Celeron® de la 11.ª generación
Dos puertos DP++
Compatible con TPM 2.0 y Intel® AMT
Opciones de expansión de E/S, incluyendo PCIe x4
WLAN opcional
Capacidad para dos M.2-SSD
Varias opciones de montaje, incluyendo carril DIN y montaje en pared y estante
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago