VL3 UPC
-
Box PC
1459506
Box PC (BPC) industrial especialmente compacto, sin ventilador, con índice de protección IP30 y procesador Intel Atom® x6000, así como opciones de conexión líder en el sector.
El sistema ofrece una variedad de procesadores y está preconfigurado con memoria de trabajo DDR4 y memoria de estado sólido NVMe integrada. El VL3 UPC puede configurarse con una memoria de estado sólido M.2 adicional y una variedad de opciones de E/S, entre ellas WLAN, interfaces de comunicación serie, puertos Ethernet adicionales y 4G/LTE.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Box PC |
| Peso | 0,7 kg (sin ampliación) |
| 0,96 kg (con opciones de ampliación) | |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Atom® x6413E, Número de núcleos: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Número de núcleos: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Tecnología de codificación no china) |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Introprise LTSC 2024 x64 | |
| Memoria principal | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Memoria de datos | 30 GB, 3D TLC (integrada) |
| 60 GB, 3D TLC (integrada) | |
| 120 GB, 3D TLC (integrada) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (integrada) | |
| Refrigeración | pasivo |
| Sistema RAID | sin sistema RAID |
| Pantalla | |
| MTBF | 58 969 horas a 60 °C |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC 20 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Absorción de corriente máxima | 2,08 A (24 V DC) |
| Absorción de corriente típica | 0,82 A (Configuración del sistema máx. con 24 V DC) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Interfaces opcionales | 2 Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 M.2 2280, Key M para SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 micro-SIM | |
| Salida de monitor | 1x DP++ 1.4 |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® i225-IT |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Sistema básico) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema con opción de módem 4G/LTE) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema con 2 opciones Ethernet) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema con opción de ampliación de memoria) | |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| negro (RAL 9005) | |
| Material carcasa | Aluminio / chapa de acero DC01 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Altitud: 0 m ... 2000 m, con un caudal de aire de 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Altitud: 2001 m ... 3000 m, con un caudal de aire de 0,5 m/s) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | 3000 m (sobre el nivel del mar) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| UL, EE.UU. / Canadá | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Montaje mural |
| Código de artículo | 1459506 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBAAA |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.548 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 700 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
SI-RND-U1A - Interfaz de datos 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Cobertor 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Kit de montaje 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Convertidor DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Convertidor DC/DC 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Paquete de software 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Memoria 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1561300
-
UTA 107/30 - Adaptador de montaje 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batería 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antena 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antena 1698499
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago